Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1 Ampli-séparateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie transistorisée passive et isolée, niveau TTL
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr30 ... 20 mA
Dissipation thermique≤ 1,1 W y compris dissipation de puissance maximale à la sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valeurs assignéesconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA
Rapport cycliquemin. 100 µs / min. 100 µs
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8 ; sortie II : bornes 10, 11
Tension assignéeUr30 V CC
Courant assignéIr2 mA , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Temps d'action≤ 200 µs
Niveau du signalsignal 1 : une tension de commutation de 0,85 V max. à un courant de commutation de 2 mA
signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Sortie Isignal ; Transistor , compatible TTL
Sortie IIsignal ; Transistor , compatible TTL
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Fréquence de commutation≤ 5 kHz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortieisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeEXA 16 ATEX 0016 X
MarquageEx-Hexagon II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
TensionUo10,5 V
CourantIo17,1 mA
PuissancePo45 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0424 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx EXA 16.0009X
Marquage IECExEx nA [ia Ga] IIC T4 Gc , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.