Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI14V-Teach Appareil de programmation

Appareil de programmation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Appareil de programmation pour PMI14V "famille F166"
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PMI14V-Teach

Tension d'emploiUB18 ... 30 V
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Température ambiante10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Type de raccordementcâble avec connecteur V15 (alimentation)
câble avec prise V15 (détecteur)
Degré de protectionIP20
Dimensions
Hauteur20 mm
Largeur55 mm
Longueur84 mm
RemarqueLa procédure relative au processus d'apprentissage est disponible dans la description du détecteur concerné.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.