Sélectionnez votre pays
FB4202B3 HART Analog Output
HART analog output, module for output isolation
Principaux avantages en un coup d'œil
- 1-channel
- Output Ex ia
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE