Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NRB8-18GM40-E2-IO-C Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 8 mm, noyable
  • Facteur de réduction = 1
  • Résistant aux champs magnétiques
  • Utilisation sur les machines à souder
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Le mode point de commutation ou le mode fenêtre peut être défini
  • La fonction de commutation, l’alarme de stabilité et l’extension d’impulsions peuvent être définies

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NRB8-18GM40-E2-IO-C

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortiePNP
Portée nominalesn8 mm (réglage en usine)
Portée de détection proche5 mm (peut être activé par le logiciel)
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 1
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1500 Hz (mode point de commutation)
0 ... 150 Hz (mode fenêtre, mode point de commutation avec alarme de stabilité)
Course différentielleHtyp. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 0,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 60 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétvmax. 150 ms
Champ magnétique continuB200 mT
Champ magnétique alternatifB200 mT
Indicateur d'étatLED jaune
MTTFd362 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q )
Version IO-Link1.1
Identifiant du dispositif0x201112 (2101522)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données (au niveau du système de contrôle) : 2 bits
Sortie de traitement des données (au niveau du système de contrôle) : aucune
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi60 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp800 V
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierLaiton, revêtu par PTFE
Face sensiblePPS
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,3 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Masse101 g
Dimensions
Longueur45 mm
Diamètre18 mm
Réglage d'originemode de fonctionnement = mode point de commutation avec alarme de stabilité
fonction de commutation = Normalement ouvert (NO)
distance de commutation = 8 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.