Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-Ex-2114 Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière parasurtenseur pour 2 boucles du signal
  • Tension nominale 1 V CC
  • Barrière parasurtenseur pour boucles du signal reliées à la terre
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Connexion par bornes à vis
  • Montage sur profilé chapeau
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-Ex-2114

Nombre de boucles du signal protégées2
Topologieterre
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Raccordementzone protégée : bornes 4, 5
zone non protégée : bornes 2, 3
blindage/mise à la terre : borne 1 (en option)
Courant assignéIr500 mA , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
UL : 340 mA , restrictions, voir dessin de contrôle
Courant de fuite< 10 µA pour 1 V et 25 °C (77 °F) , ligne-ligne
Tension assignée d'emploiUN1 V CC
Tension maximale de fonctionnement continuUc6 V CC
Résistance série≤ 3 Ω par ligne
Indice d'impulsion1 kV/0,5 kA (catégorie C1)
10 kV/5 kA (catégorie C2)
1 kA (catégorie D1)
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp1 kA par ligne (2x)
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In5 kA par ligne (10x)
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal20 kA (1x) , mode de défaut de surcharge 3 conformément à la norme CEI 61643-21
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 12 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 31 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Heure de réinitialisation de l'impulsion< 500 ms
Atténuation en ligne≤ 3 dB pour 0 ... 250 kHz dans un système 100 Ω
Compatibilité électromagnétiqueEN 61326-3-1:2017
Degré de protectionIEC 60529:2013
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionCEI 61643-21:2000+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % , sans condensation
Résistance à la corrosionselon ISA-71.04, niveau de gravité G3
Degré de protectionIP20 , après le montage de l'entretoise d'isolation
RaccordementBornes à vis , section transversale maximale du conducteur 1 x 2,5 mm2
MatérialPolyamide (PA)
Masseenv. 32 g
Dimensions6,2 x 93 x 72,4 mm (I. x H. x P.)
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeKIWA 19 ATEX 0003 X
MarquageEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia] IIC T6…T4 Gb
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Classe de températureT6, T5 ou T4 , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
TensionUi30 V
CourantIi500 mA , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
PuissancePi1,4 W , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
Capacitance interneCinégligeable
Inductance interneLi 20 µH
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , IEC 60079-11:2023
Agrément ULE501704
E501881
Control Drawing116-0479
TensionUi30 V
CourantIi340 mA , restrictions, voir dessin de contrôle
PuissancePi1,4 W , restrictions, voir dessin de contrôle
Tension de claquageUBR6 ... 12 V ligne-ligne à 100 V/s conformément à la norme UL 497B
6 ... 12 V ligne-terre à 100 V/s conformément à la norme UL 497B
< 1000 V à 100 V/µs conformément à la norme UL 497B
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx KIWA 19.0003X
Marquage IECExType de protection Ex ia [ia Ga] IIC T6…T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales