Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1S-K-PG13,5P-ASI Fiche à encastrer

Fiche à encastrer, M12/PG13.5, 2 broches, version plastique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version en matière synthétique
  • Montage sur face avant/vissé
  • Connecteur M12, montage possible dans toute position
  • Seulement deux broches affectées
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1S-K-PG13,5P-ASI

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 240 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de protectionIP67 Pour une étanchéité par un joint torique
RaccordementFils simples avec embouts
Câble
Nombre de composants2
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 3: bleu
LongueurL250 mm
MontageMontage avant PG13,5
Masse18,06 g
Connecteur
Connexion à visPlastique
PoignéePlastique
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
isolation de filPVC
Volume de livraison2x contre-écrou fourni
Notes générales