Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Stations de contrôle (Ex d)

Image de la famille de produits pour les postes de commande Ex d

Dans les industries où les atmosphères explosives font partie des opérations quotidiennes, telles que les usines chimiques, les plateformes offshore ou les raffineries, une infrastructure de contrôle robuste et certifiée est essentielle. Pepperl+Fuchs propose une gamme spécialisée de stations de contrôle protégées contre le risque d'explosion, développées spécifiquement pour ces environnements à haut risque.

Conçues pour être utilisées dans des zones dangereuses, notamment les zones 1, 2, 21 et 22, ainsi que les classes I et II, divisions 1 ou 2, ces stations de contrôle garantissent une intégration sécurisée des commandes électriques lorsque la fiabilité est primordiale. Les boîtiers sont exclusivement fabriqués en acier inoxydable résistant à la corrosion ou en aluminium robuste, offrant une durabilité à long terme, même en cas de contraintes mécaniques, thermiques ou chimiques importantes.

Avec un type de protection Ex d (boîtier de protection antidéflagrant), les postes de commande sont conformes à toutes les directives et certifications internationales pertinentes telles que ATEX, IECEx et NEC. Elles sont conçues pour résister à des températures extrêmes et fonctionner de manière fiable dans des conditions de terrain difficiles.

Chaque poste de commande (Ex d) peut être configuré individuellement pour s'adapter à divers assemblages internes et éléments de commande, ce qui permet une intégration flexible dans presque toutes les applications de commande.

  • Série EJB : aluminium, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 et Classe I, Classe II, Division 1
  • Série EJBX : acier inoxydable, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 et Classe I, Classe II, Division 1
EJB series control station

Série EJB : Stations de contrôle (Ex d et Ex tb) en aluminiumInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et les classes I, II, Division 1. Convient aux groupes de gaz IIB+H2.

Des boîtiers robustes en aluminium résistant à la corrosion et sans cuivre constituent la base des stations de contrôle durables de la série EJB. Disponibles en différentes tailles et configurations, ces boîtiers antidéflagrants sont parfaitement adaptés aux applications de contrôle dans les zones dangereuses. Avec un indice de protection élevé (IP66 ou IP66/67 avec joint torique supplémentaire) et les types NEMA 4, 4X, 7 et 9, elles offrent des performances fiables même dans des conditions environnementales difficiles. Les stations de contrôle EJB prennent en charge une large gamme de températures de fonctionnement allant jusqu'à -60 °C et peuvent être adaptées aux exigences individuelles de chaque projet. Cela inclut une configuration flexible des éléments de commande, des entrées de câbles et des presse-étoupes. Pour les applications nécessitant un accès visuel aux indicateurs ou aux instruments internes, les boîtiers peuvent également être équipés d'une fenêtre de visualisation intégrée et résistante à la chaleur, en verre trempé.

EJBX series control station

Série EJBX : stations de contrôle (Ex d et Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et les classes I, II, Division 1. Convient pour les groupes de gaz IIB+H2.

Les stations de contrôle de la sérieEJBX sont basées sur des boîtiers robustes en acier inoxydable antidéflagrants, conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles et corrosifs. Disponibles dans une gamme de tailles et d'options d'agencement, ces boîtiers allient résistance mécanique et flexibilité, ce qui les rend idéaux pour les applications de contrôle exigeantes dans les zones dangereuses. Avec un indice de protection IP66 (ou IP66/67 lorsqu'elles sont équipées d'un joint torique supplémentaire) et une conformité aux normes NEMA Types 4, 4X, 7 et 9, les stations de contrôle EJBX offrent une étanchéité fiable contre la poussière, l'humidité et d'autres influences environnementales. Conçues pour des conditions de fonctionnement extrêmes, elles supportent des températures aussi basses que -60 °C. Chaque station de contrôle EJBX peut être personnalisée pour répondre à des exigences d'installation spécifiques grâce à l'intégration de divers éléments de commande, configurations d'entrée de câbles et presse-étoupes compatibles. Lorsqu'une surveillance visuelle des composants internes est nécessaire, une fenêtre de visualisation résistante à la chaleur en verre trempé peut être incluse en option.

Langue
  • allemand
  • anglais
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentType de fichier
PDF
Taille du fichier
2 Mo
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentType de fichier
PDF
Taille du fichier
10 Mo
Langue
anglais
Télécharger
Brochures et présentationsBrochure Solution SpotlightType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !