Unités de contrôle (Ex e)

Série LRP : Unités de contrôle (Ex db eb, Ex ib et Ex tb) en polyamideInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22
La série LRP comprend des unités de contrôle Ex e fabriquées en polyamide durable et léger, destinées à être installées dans des zones à risque d'explosion. La principale caractéristique de ces appareils est leur très grande flexibilité pour la configuration de solutions de commutation et de commande individuelles. À cette fin, Pepperl+Fuchs propose cinq versions de boîtiers différentes, chacune pouvant être équipée d'une variété d'éléments de commande issus de la vaste gamme Pepperl+Fuchs. Les versions de boîtiers les plus grandes peuvent accueillir jusqu'à cinq éléments de commande standard lorsqu'elles sont installées à pleine capacité, ce qui leur confère un haut degré de fonctionnalité unique sur le marché. Les stations de contrôle de la série LRP peuvent fonctionner dans une gamme de température comprise entre -40 et 55 °C.

Série LRS : Unités de contrôle (Ex db eb, Ex ib et Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22
Les unités de contrôle polyvalentes Ex e de la série LRS sont disponibles en version préconfigurée prête à l'emploi ou personnalisable de manière flexible avec une grande variété d'éléments de commande, de presse-étoupes et d'accessoires. Une gamme complète de fonctions de contrôle permet de configurer chaque unité de contrôle afin de répondre précisément à toutes les exigences d'application et de garantir une efficacité optimale en termes d'espace. Les boîtiers sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L brossé pour offrir une excellente résistance au ternissement et à la corrosion. Des matériaux durables et des composants de haute qualité, tels que les fixations en acier inoxydable A4 (V4A), permettent d'utiliser les unités de contrôle dans des conditions de l'environnement difficiles et dans une gamme de température de -40 à 55 °C.

Série PM : Unités de contrôle (Ex de et Ex tb) en polyamide, montage en panneauInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22
Grâce à un large choix de fonctions de commande, les unités de contrôle certifiées Ex e de la série PM permettent une configuration flexible des panneaux de commande. Chaque unité est homologuée individuellement en tant qu'équipement complet. Les boîtiers sont fabriqués en polyamide résistant et permettent d'utiliser ces unités de contrôle dans une gamme de température comprise entre -40 et 50 °C.
- anglais
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control Units | Type de fichier PDF | Taille du fichier 452 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !
