Automatisation des systèmes de manutention pour les aéroports avec AS-Interface

Chaque jour, des milliers de bagages sont traités dans les aéroports internationaux. Malgré le volume important de valises et de bagages, qui doivent tous être restitués à leur propriétaire après le vol, les bagages égarés constituent une exception. Des systèmes automatisés de manutention garantissent que chaque bagage arrive à destination. Les solutions AS-Interface de Pepperl+Fuchs constituent un élément efficace de ces systèmes de manutention des bagages.
La demande
Les systèmes de manutention des bagages dans les aéroports internationaux peuvent s'étendre sur plus de 30 km. Des centaines d'actionneurs et des milliers de capteurs sont installés tout au long du parcours pour détecter, identifier, contrôler et guider les bagages depuis le comptoir d'enregistrement jusqu'à la porte d'embarquement. Des extensions du système doivent souvent être réalisées pendant le fonctionnement normal de l'aéroport. De plus, les systèmes de commande et les appareils pour bus de terrain utilisés pour ces installations à grande échelle diffèrent d'un continent à l'autre. Dans ce type d'applications, AS-Interface s'impose comme technologie d'installation. La technologie de connexion elle-même est relativement simple ; il n'y a aucune restriction en termes de topologie ou de longueur des câbles réseau. Les signauxde sécurité et standard ( non sécurisés), ainsi que l'alimentation, sont transmis via le même câble plat. De plus, il n'est pas nécessaire de poser des lignes redondantes, ce qui représente un potentiel d'économies considérable pour les installations de grande envergure.
L'objectif
L'objectif est ici de relier les capteurs et actionneurs installés le long des systèmes de manutention et sur les goulottes à bagages à l'aide d'une solution flexible et économique. La solution doit également permettre d'intégrer facilement de nouveaux modules. Les systèmes doivent être accessibles dans une certaine mesure pendant leur fonctionnement. C'est pourquoi des composants de sécurité tels que des boutons d'arrêt d'urgence doivent être disponibles. L'objectif final est que les signaux de sécurité de ce type, ainsi que les signaux de puissance et les signaux non sécurisés, soient transmis dans un réseau sans nécessiter de câblage discret.

La solution
La solution retenue est constituée de passerelles doubles Pepperl+Fuchs avec moniteur de sécurité intégré, en fonction de la fonction et de l'installation. Le câble plat AS-Interface est posé dans le rail de montage du système de manutention. Les modules sont raccordés soit directement sur le câble plat, soit à l'aide de blocs de jonction AS-Interface. À la demande spécifique d'un équipementier, Pepperl+Fuchs a développé le module de détection/actionneur G11 pour AS-Interface. Ce module peut être raccordé à l'AS-Interface via un câble plat ou à l'aide d'un connecteur M12 , offrant ainsi une grande flexibilité et réduisant le nombre de composants AS-Interface nécessaires dans une installation. Un processus standardisé est en place pour le montage de la solution ; ce processus est le même pour un module d'entrée 4I et pour un module d'entrée/sortie 4I/4O. Le terminateur G10 à impédance multiple étend efficacement le segment AS-Interface à 200 m, offrant ainsi une solution économique.

Les avantages
Seuls quelques composants sont nécessaires pour réaliser facilement une large gamme de systèmes de convoyage et les adapter sur site. Le mécanisme de transmission des signaux provenant des composants de sécurité fait partie intégrante du système. Dans la plupart des cas, les signaux de sécurité sont simplement transmis via AS-Interface et évalués dans un système de commande de sécurité central. AS-Interface accélère ainsi considérablement la mise en place de systèmes de manutention complets et de structures système complexes. Cela augmente la productivité des systèmes de manutention des bagages tout en permettant de réaliser des économies substantielles en termes de câblage.
En bref
- Câblage efficace avec intégration de signaux sécurisés
- Solution décentralisée et flexible pour les grands réseaux
- Solution système ouverte pouvant être connectée à tous les appareils pour bus de terrain courants utilisés dans le monde entier
- Installation simple grâce à la topologie libre
- Installation économique
Téléchargements
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !