Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs ultrasoniques pour la mesure de la position du piston sur les machines et les équipements mobiles

Détection précise de la position du piston dans une excavatrice

Application

La détection de la position du piston dans les vérins est essentielle pour un suivi précis et le contrôle de différents systèmes ou machines, des commandes pneumatiques sur les lignes de production aux vérins hydrauliques des excavatrices en passant par les mécanismes de décharge pour les camions. Les solutions conventionnelles impliquent souvent de modifier le vérin en ajoutant des anneaux magnétiques sur sa tige. Des détecteurs résistants aux pressions élevées sont installés dans la paroi du vérin pour la détection de fin de course. Les deux solutions nécessitent de modifier les vérins et de rétablir leur étanchéité.

Objectif

L'objectif est de détecter précisément la position du piston sans modifier le vérin. Une installation rapide et facile ainsi que l'enregistrement fiable des données sont également importants, indépendamment du matériau ou de la conception du piston, que ce dernier soit pneumatique ou hydraulique.

détecteur ultrasonique utilisé dans un vérin d'excavatrice

Solution

Un détecteur ultrasonique est utilisé pour détecter la position du piston. Pour ce faire, un tuyau est monté à côté du vérin. Un bras coulissant est installé dans le tuyau et lié au piston. Sur l'extrémité opposée du tuyau, un détecteur ultrasonique est monté pour détecter la distance jusqu'à l'extrémité du bras. La tête du détecteur avec son transducteur ultrasonique se déploie dans le tuyau. Le tuyau est muni d'ouvertures pour permettre à l'air déplacé d'être évacué du bras coulissant.

En fonction de la longueur du vérin, il est possible d'utiliser les détecteurs ultrasoniques des séries UC800-F77S, M18 ou M30. Cette solution ne nécessite pas de modifier le vérin lui-même ni de rétablir son étanchéité. Il n'est pas sous pression, car le tuyau est installé à l'extérieur du vérin. Le tuyau doit simplement être régulier et ne pas comporter de soudures. Selon la longueur, le diamètre du tuyau peut être de 30 mm à 65 mm. Le paramétrage du détecteur ultrasonique peut être effectué selon les besoins.

Avantages

Le détecteur ultrasonique constitue une solution qui peut être installée dans une position adaptée n'importe où autour du vérin et qui ne nécessite pas de modifier celui-ci. Il permet de détecter la position de fin de course par le biais de sorties de commutation et de mesurer les mouvements du piston en continu. L'enregistrement des données est fiable même dans les environnements les plus difficiles, car la compensation de la température est intégrée au détecteur.

En bref

  • Détection précise de la position du piston sans modification du vérin
  • Réglage simple du point de commutation ou de la valeur analogique limite par le biais de logiciels d'apprentissage ou de paramétrage
  • Performances fiables non affectées par la pluie, la neige, la poussière ou le vent
  • Montage flexible sur le vérin
  • Exploitation du détecteur sans maintenance
  • Détecteurs également disponibles avec homologation E1 pour le montage sur les équipements mobiles