Die Folientastaturen der Produktreihe TASTEX sind PC-kompatibel über PS/2 und haben ein Layout mit 105 Kurzhubtasten, inklusive den 'Windows' Tasten. Die Tastaturbelegung ist in vielen unterschiedlichen Ländervarianten lieferbar.
TASTEX ist eigensicher ausgelegt und kann in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend ATEX II 2G (Zone 1) eingesetzt werden. Die Frontseite ist ausgeführt in der Schutzart IP65.
Folgende Varianten sind lieferbar:
Die PC-kompatiblen Exi-Tastaturen der Produktreihe TASTEX sind konzipiert für den Einsatz im Ex-Bereich in der Zone 1, 2 und Zone 22, ausgeführt in der Schutzart IP65.