Die VisuNet Familie bestehend aus Remote Monitoren und Panel-PCs kann mit einer eigensicheren Tastaturen und Mäusen in verschiedenen Versionen ergänzt werden. Die Verbindung zu VisuNet ist eine eigensichere USB-Schnittstelle. Die Kurzhub-Polyesterfolien-Tastatur ist sehr widerstandsfähig gegenüber allen Arten von Chemikalien und einfach zu reinigen. Die Tastataur ist in vielen Länderlayouts erhältlich (US Amerikanisch - International, Deutsch; Französisch, Kyrillisch, Schwedisch, Dänisch,
Eigensichere Tastatur EXTA2-K1
Die eigensichere EXTA2-K1 Folientastatur für VisuNet ist eine PC-Tastatur mit 105 Tasten, die in verschiedenen Länderlayouts erhältlich ist. Sie verfügt über die Schutzart IP 66 und kann in der Wand installiert oder optional in ein VisuNet Edelstahl Gehäuse integriert werden. Die EXTA2-K1 ist für die industrielle Nutzung geeignet und zudem zugelassen für den Ex-Bereich (Zone 1 und Zone 21).
Eigensichere Tastatur mit mechanischer Trackball Maus: EXTA2-K3
Die eigensichere EXTA2-K3 Folientastatur mit Maus für VisuNet ist eine PC-Tastatur mit 105 Tasten, die in verschiedenen Länderlayouts erhältlich, und mit einer integrierten mechanischen 50mm Trackball Maus ausgestattet ist. Sie verfügt über die Schutzart IP 65 und kann in der Wand installiert oder optional in ein VisuNet Edelstahl Gehäuse integriert werden. Die EXTA2-K3 ist für die industrielle Nutzung geeignet und zudem für den Ex-Bereich (Zone 1) zugelassen.
Eigensichere Tastatur mit Touchpad Maus: EXTA2-K4
Die eigensichere EXTA2-K4 Folientastatur mit Maus für VisuNet ist eine PC-Tastatur mit 105 Tasten, die in verschiedenen Länderlayouts erhältlich, und mit einer integrierten kapazitiven Touchpad Maus ausgestattet ist. Sie verfügt über die Schutzart IP 66 und kann in der Wand installiert oder optional in ein VisuNet Edelstahl Gehäuse integriert werden. Die EXTA2-K4 ist für die industrielle Nutzung geeignet und zudem für den Ex-Bereich (Zone 1 und Zone 21) zugelassen.
Eigensichere Tastatur mit optischer Trackball Maus: EXTA2-K5
Die eigensichere EXTA2-K5 Folientastatur mit Maus für VisuNet ist eine PC-Tastatur mit 105 Tasten, die in verschiedenen Länderlayouts erhältlich, und mit einer integrierten optischen 50mm Trackball Maus ausgestattet ist. Sie verfügt über die Schutzart IP 66 und kann in der Wand installiert oder optional in ein VisuNet Edelstahl Gehäuse integriert werden. Der Trackball ist mit einem Bajonett-Verschluss gesichert und kann zur Reinigung herausgenommen werden. Die EXTA2-K5 ist für die industrielle Nutzung geeignet und zudem für den Ex-Bereich (Zone 1 und Zone 22) zugelassen.
Eigensichere Tastatur mit Joystick Maus: EXTA2-K6
Die beschichtete EXTA2-K6 I.S. Tastatur mit Maus für VisuNet ist eine PC-Tastatur mit 105 Tasten, die in verschiedenen Länderlayouts erhältlich, und mit einer integrierten 50mm Joystick Maus ausgestattet ist. Sie verfügt über die Schutzart IP 65 und kann unter Putz installiert oder optional in ein VisuNet Edelstahl Gehäuse integriert werden. Die EXTA2-K6 ist für die industrielle Nutzung geeignet und zudem für den Ex-Bereich (Zone 1 und Zone 22) zugelassen.