Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Pepperl+Fuchs e-news

Produkte und Applikationen

Eigensichere Mobilgeräte, Tab-Ex® 02
 
  Eigensichere Mobilgeräte

Mobilität entdecken mit dem Tab-Ex® 02

Das neue ATEX/IECEx-zertifizierte Tab-Ex 02 für Zone 1/Div. 1 ergänzt die umfassende Produktreihe, einschließlich der robusten Variante und der für Zone 2/Div 2. Lesen Sie mehr über das Industrietablet, welches auf dem Samsungs Galaxy Tab Active 2 basiert … mehr
 
  Überdruckkapselungssysteme

Die wirtschaftliche Lösung für höchste Qualität

Die Bebco EPS® Serie 7500 gewährleistet nicht nur die Überdruckkapselung – sie überwacht zugleich die Bedingungen im Gehäuse, nimmt automatisch Einstellungen vor und gibt ein Alarmsignal ab, wenn der Druck zu gering oder die Temperatur zu hoch ist. Entdecken Sie das wirtschaftliche High-End-System … mehr
Überdruckkapselungssysteme, 7500-Serie
Elektrische Komponenten und Systeme, Explosionsschutz
 
  Elektrische Komponenten und Systeme

Vielseitigkeit neu definiert

Speziell auf die Bedürfnisse der Prozessautomation zugeschnitten, haben wir eine Gehäuseserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff entwickelt, welche die Planung, Wartung und Montage vereinfacht. Erfahren Sie mehr über die neue GR-Serie für Klemmen- und Steuerkästen … mehr
 
  Bedien- und Beobachtungssysteme

Industrieller Box Thin Client für den 24/7-Betrieb

Der BTC12 erweitert das Thin-Client-Portfolio von Pepperl+Fuchs um eine besonders kompakte und noch robustere Variante. Mit einem erweiterten Temperaturbereich und einer lüfterlosen Konstruktion lässt sich die Thin-Client-Lösung flexibel installieren. Profitieren Sie von diesen und weiteren Vorteilen … mehr
Bedien- und Beobachtungssysteme

Pepperl+Fuchs News

 
  6. November 2018 | Happy Birthday, amplify!
Wir feiern das einjährige Jubiläum unseres Kundenmagazins „amplify“. Kommen Sie mit auf eine Reise durch die grüne Welt von Pepperl+Fuchs und lesen Sie spannende Beiträge rund um die industrielle Sensorik und den Explosionsschutz … mehr

Geburtstagskuchen
 
  Made in Mannheim
Warum riecht es in Mannheim nach Schokolade und warum befindet sich hier die Firmenzentrale von Pepperl+Fuchs? Gehen Sie mit uns auf einen Stadtrundgang durch Mannheim und lernen Sie mehr über die Besonderheiten der Quadratestadt … mehr

Mannheim

Messen und Events

Logo SPS IPC Drives
27.11.2018–29.11.2018
SPS IPC Drives
Nürnberg, Deutschland
Halle 7A, Stand 330

Denkaufgabe

Peter ist vor einigen Jahren in ein ruhiges Dorf auf dem Land gezogen. Anfangs fuhr hier nur jede achte Minute ein Auto an seinem Haus vorbei, jedoch nahm der Verkehr jedes Jahr um 15 % zu. Heute blickt Peter auf die Zeit zurück und sagt: „Die ruhigen Jahre sind längst vorbei, mittlerweile fahren doppelt so viele Autos an meinem Haus vorbei wie zu Beginn.“

Wie lange wohnt Peter bereits in dem Dorf?

zur Lösung
Auto im Dorf

Mediathek

Elektrische Komponenten und Systeme

Im Fokus

In diesem Interview gibt Herbert Schober, Executive Vice President EPE & Solutions Global, einen Einblick in unser umfangreiches Portfolio an elektrischen Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz. Erfahren Sie mehr über die individuell konfigurierbaren Klemmenkästen, die wir in fünf Tagen versandbereit fertigen …
Sechs Fragen an Herbert Schober Video ansehen
Funktionale Sicherheit

Die SIL-Sprechstunde

Mit der jährlichen SIL-Sprechstunde richtet Pepperl+Fuchs eine Veranstaltung aus, die von Referenten und Teilnehmern gleichermaßen geschätzt wird. Erhalten Sie einen Einblick in die zehnte Ausgabe des Events und erfahren Sie, was die SIL-Sprechstunde so besonders macht …
Die SIL-Sprechstunde, Funktionale Sicherheit Video ansehen
Pepperl+Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Deutschland


Prozessautomation
+49 621 776-2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com
  Twitter Youtube
Impressum   Datenschutzhinweise   Abmelden   Kontaktdaten ändern

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der Pepperl+Fuchs e-news