Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR mit Sicherheitsfunktion | |
Schaltabstand | 5 mm | |
Einbau | bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 11850 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0092X | |
Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0092X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Geräteschutzniveau Gc (ic) | PF 13 CERT 2895 X | |
Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
EAC-Konformität | TR CU 012/2011 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel Silikon , 10 m | |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 | |
Gehäusematerial | Crastin (PBT), schwarz | |
Stirnfläche | Crastin (PBT), schwarz | |
Schutzart | IP68 | |
Abmessungen | ||
Länge | 39 mm | |
Durchmesser | 18 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274101 |
ECLASS 12.0 | 27274101 |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 186 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2049 X | ALL | 19426 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0092X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4291 | ALL | 139 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|