Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einkopf-System |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 100 ... 1000 mm | |
Einstellbereich | 110 ... 1000 mm | |
Blindzone | 0 ... 100 mm | |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 200 kHz | |
Ansprechverzug | ca. 100 ms | |
Auflösung | 1 mm | |
Linearität | frontal | |
Kenndaten | ||
Linearitätsfehler | ≤ ± 2 mm | |
Temperaturdrift | ≤ ± 2,5 % | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 120 ms | |
Grenzdaten | ||
Zulässige Leitungslänge | max. 20 m | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | blinkt: IO-Link ON |
|
LED gelb | ein: Objekt im Messbereich | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC | |
Betriebsspannung | 12 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit) | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | IO-Link | |
Schaltausgang | ||
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang pnp, Schließer ("SIO Mode") | |
Betriebsstrom | ≤ 200 mA , kurzschluss-/überlastfest | |
Schaltfrequenz | 5 Hz | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Reststrom | ≤ 0,01 mA | |
Einschaltverzug | ≤ 100 ms | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Schockfestigkeit | 30 g , 11 ms Dauer | |
Schwingungsfestigkeit | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig | |
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Gehäuse | Messing, vernickelt | |
Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT | |
Einbaulage | beliebig | |
Masse | 90 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 90 mm | |
Durchmesser | 18 mm | |
Befestigung | max. Anzugsmoment : 60 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Dieser Ultraschall-Sensor ist ein berührungslos arbeitender Distanzsensor nach dem Echo-Laufzeitverfahren. Er ist geeignet zur Erfassung fester, flüssiger oder pulverförmiger Schall reflektierender Objekte.
Mit seiner IO-Link-Schnittstelle eignet er sich hervorragend für Anwendungen, bei denen die durchgängige Kommunikation von Prozess-, Parameter- und Diagnosedaten bis in die Sensorebene eine wichtige Rolle spielt.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren | GER | 1764 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 532 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 41 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2946B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5477 | ALL | 40 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
IODD for IODD-Standard 1.0.1 / IODD für IODD-Standard 1.0.1 | V1.12 | ZIP | 88 KB |
Softwaretools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|