Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

UOS-100-B12

UOS-100-B12
  • 3-dimensionale Positionsbestimmung im Raum
  • Bestimmung von x-, y- und z-Koordinaten
  • Zonenfindung
  • Frei konfigurierbare Arbeitsplätze

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UOS-100-B12

Anzeigen/Bedienelemente
Displayintern, Betriebsdaten
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V ( -15 %/+20 % )
Leerlaufstrom350 mA
Schnittstelle
Schnittstellentypproprietäre Systemschnittstelle
Eingang
EingangstypPNP, low aktiv
SpannungUIH >= 3,5V UIL <= 1,5V UI<=30V
Ausgang
AusgangstypNPN, low aktiv RPullup = 330k
SpannungUOH = +UB UOL,max = 1V (IO < 0,33mA)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
MaterialAluminium-Druckguss
Masse7500 g
Abmessungen330 x 230 x 181 mm3 (B x H x T)
Höhe181 mm
Breite230 mm
Länge330 mm
BauformIndustriegehäuse, quaderförmig

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272892
ECLASS 12.027272891
ECLASS 11.027272891
ECLASS 10.0.127272891
ECLASS 9.027272891
ECLASS 8.027272891
ECLASS 5.127272891
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141111960

Details: UOS-100-B12

Produktdokumentation: UOS-100-B12

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung UOS-100GERPDF1803 KB

Konstruktion / Simulation: UOS-100-B12

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP277 KB

Zugehörige Produkte: UOS-100-B12

Zubehör

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Mehrkopf-System, Großer Erfassungsbereich, Großer möglicher Versatz zwischen Sender und Empfänger, Getrennte Auswertung, Erfassungsbereich: 0 ... 15000 mm , Sender - Empfänger aufeinander ausgerichtet, Baureihe: -F54, Betriebsspannung: 16 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
8 V DC bei geringerer Sendeleistung, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Mehrkopf-System, Großer Erfassungsbereich, Großer möglicher Versatz zwischen Sender und Empfänger, Ein oder zwei Wandler anschließbar, Erfassungsbereich: 0 ... 15000 mm , Sender - Empfänger aufeinander ausgerichtet, Betriebsspannung: 16 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
8 V DC bei geringerer Sendeleistung, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, CSA-Zulassung: cCSAus Listed, General Purposefa
Mehrkopf-System, Großer Erfassungsbereich, Großer möglicher Versatz zwischen Sender und Empfänger, Getrennte Auswertung, Erfassungsbereich: 0 ... 15000 mm , Sender - Empfänger aufeinander ausgerichtet, Baureihe: -F54, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SSfa
Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.