Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt V1SD-G-GN5M-PUR-E1S
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kabelstecker, geschirmt V1SD-G-5M-PUR-ABG

V1SD-G-5M-PUR-ABG
  • D-Kodierung für Ethernet
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Robuste PUR-Leitung
  • Halogenfrei
  • Komplett silikonfrei
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1SD-G-5M-PUR-ABG

Produktbeschreibung
Buskabel Ethernet, M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e
Allgemeine Daten
Polzahl4 + Schirm
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Codierung 1D-kodiert
Anschluss 2freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand150 mΩ/m
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
NormenCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1
Chemische BeständigkeitDIN EN 60811-2-1
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP67 / IP68 / IP69
AnschlussM12 x 1 Stecker, 4-polig, D-codiert
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, schwarz / PA
KabelPUR
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss, vernickelt
AderisolationPE
Kabel2 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele
Manteldurchmesser6,7 mm
Biegeradius> 8 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbewasserblau (RAL 5021)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß/orange
Ader 2: orange
Ader 3: weiß/grün
Ader 4: grün
Leiteraufbau7 x 0,15 mm ∅
SchirmAlu-kaschierte Polyesterfolie
Cu-Geflecht, verzinnt, 70 % Bedeckung
Länge5 m
Masse260 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-5M-PUR-ABG

Konstruktion / Simulation: V1SD-G-5M-PUR-ABG

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP359 KB

Zulassungen: V1SD-G-5M-PUR-ABG

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3293AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5892ALLPDF219 KB

Zugehörige Produkte: V1SD-G-5M-PUR-ABG

Zubehör von
Absolutwert-Drehgeber mit magnetischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Absolutwert-Drehgeber mit optischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Hochpräzise durch optische Abstastung, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Absolutwert-Drehgeber mit optischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Steckhohlwelle, 30 Bit Multiturn, Hochpräzise durch optische Abstastung, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Absolutwert-Drehgeber mit magnetischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Steckhohlwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...