Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Adapterplatte |
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Befestigungslochbild | 30 x 80 mm | |
Material | PVC , grau | |
Distanzscheibe | PA (1 Stück, 10 mm stark) | |
Befestigungsschraube | Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant DIN 912 Für F31: 2 x M5 x 20 Für F31K 2 x M5 x 25 Für MH-F31K: 2 x M5 x 15 Für BT65A mit Distanzscheibe: 1 x M6 x 35 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet MH-F31K-01 | 133 KB | |
Datasheet MH-F31K-01 | 113 KB | |
Fiche de données MH-F31K-01 | 115 KB | |
Datenblatt MH-F31K-01 | 114 KB | |
Scheda tecnica MH-F31K-01 | 115 KB | |
Datasheet MH-F31K-01 | 127 KB | |
Folha de dados MH-F31K-01 | 125 KB | |
Hoja de datos MH-F31K-01 | 118 KB | |
Datasheet MH-F31K-01 | 113 KB |
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Mounting Instruction MH-F31K-01 | 363 KB | |
Montageanleitung MH-F31K-01 | 365 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 387 KB |