Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Eigensicherer Kabelstrang der Serie 6000 6000-CBLA-ISB-100

6000-CBLA-ISB-100
  • Schnittstellenkabel für das eigensichere Termination Board zur elektronischen Steuereinheit
  • Kabelllängen: 0,3, 1,0 und 2,0 m
  • Einfacher Drahtanschluss durch Farbkodierung
  • Speziallängen bestellbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  6000-CBLA-ISB-100

Produktbeschreibung
Eigensicherer Kabelstrang der Serie 6000
Mechanische Daten
Anschlussart3/4" NPT, explosionssichere Dichtung
KabelAnzeige: 22 AWG (0,33 mm²)
Leiterisolation: 0,010" (1,25 mm)
Ummantelungsmaterial: PVC
Ummantelungsdicke: 0,040" (102 mm)
Außendurchmesser: 0,315" (8,00 mm)
Masse800 g
Abmessungen1 m
Allgemeine Informationen
SysteminformationenMuss mit dem Spülsystem der Serie 6000 verwendet werden, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127299090
ECLASS 9.027299220
ECLASS 8.027299220
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 6000-CBLA-ISB-100

Funktion

Der eigensichere Kabelstrang der Serie 6000 ermöglicht einen Anschluss des eigensicheren Termination Boards an die elektronische Steuereinheit der Serie 6000. Der Kabelstrang wird mit einer 316L-Edelstahlverschraubung geliefert, die Ex- und Ex d-gesichert ist. Damit ist eine geschützte Verbindung zum Inneren des explosionsgeschützten/Ex d-Gehäuses der Serie 6000 möglich.

Das optionale eigensichere Termination Board der Serie 6000 kann auf einer Hutschiene in einer vereinfachten Überdruckkapselung oder einem anderen passenden Gehäuse montiert werden. Das Termination Board erlaubt die Herstellung einer Schnittstelle zwischen den Druckwächtern, dem Temperatur-Hub, der Anwenderschnittstelle, dem Ventilblock und den 4 digitalen Eingängen vom Feld.

Das Board und seine Anschlüsse sind eigensicher und sollten in einem angemessenen Abstand von nicht eigensicherer Verdrahtung gehalten werden.

Zugehörige Produkte: 6000-CBLA-ISB-100

Zubehör von
pa
Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme

Lernen Sie die intelligente Methode für den Schutz elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen kennen und konfigurieren Sie Ihr individuelles Überdruckkapselungssytem!

Mit unserer interaktiven App simulieren Sie Schritt für Schritt die Programmierung Ihres Überdruckkapselungssystems. Jetzt kostenlos für iOS oder Android herunterladen!