Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Platzhalter Zenerbarriere Z799

Z799
  • Platzhalter
  • Normschienenmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  Z799

Produktbeschreibung
Platzhalter Zenerbarriere
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4
Anschluss sicherer Bereich
AnschlussKlemmen 5, 6, 7, 8
Anzeigen/Einstellungen
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Konformität
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 75 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnittmax. 2 x 2,5 mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 115 x 110 mm
Höhe115 mm
Breite12,5 mm
Länge110 mm
Bauformmodulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027211090
ECLASS 12.027211090
ECLASS 11.027211090
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127219901
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121018

Details: Z799

Diese Zenerbarriere ist ein Leergehäuse. Sie wird als Platzhalter verwendet, um Platz und Verdrahtung für zukünftige Erweiterungen zu reservieren.

Datenblatt: Z799

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet Z799PDF191 KB
Fiche de données Z799PDF194 KB
Datenblatt Z799PDF191 KB
Datasheet Z799PDF255 KB
Hoja de datos Z799PDF193 KB

CAD+CAE: Z799

CADDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DZIP138 KB
CAD 3-D / CAD 3-DSTP951 KB
Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...