Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Absolutwert-Drehgeber ENA58IL-R***-ProfiNET

ENA58IL-R***-ProfiNET
  • Steckhohlwelle
  • 30 Bit Multiturn
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit
  • Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle
  • Status-LEDs

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ENA58IL-R***-ProfiNET

Allgemeine Daten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Linearitätsfehler≤ ± 0,1 °
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd130 a bei 40 °C
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L105 E+8 Umdrehungen bei 24/198 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahmeca. 4 W
Bereitschaftsverzug< 250 ms
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
Schnittstelle
SchnittstellentypPROFINET IO
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturnbis 14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsrate100 MBit/s
Zykluszeit≥ 1 ms
Anschluss
GerätesteckerEthernet: 2 Buchsen M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65, IP66, IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) bei Modell ohne Anschlusshaube
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) bei Modell mit Anschlusshaube
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Mechanische Daten
Material
GehäuseStahl, verzinkt, lackiert
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 300 g
Drehzahlmax. 12000 min -1 bei IP65
max. 3000 min -1 bei IP66/IP67
Trägheitsmoment50 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial24 N
Radial198 N
Winkelversatz± 0,9 °
Axialversatz± 0,3 mm statisch
Radialversatz± 0,5 mm statisch

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Dokumente: ENA58IL-R***-ProfiNET

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual Absolute rotary encoder with PROFINETENGPDF4604 KB
Handbuch Absolutwertdrehgeber mit PROFINET-SchnittstelleGERPDF6327 KB
Beipackzettel
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF1226 KB

CAD+CAE: ENA58IL-R***-ProfiNET

CADDateitypDateigröße
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: ENA58IL-R***-ProfiNET

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3270APDF86 KB
Zertifikate
CA UL General PurposeE223176LINK---
US UL General PurposeE223176LINK---

Software: ENA58IL-R***-ProfiNET

GerätetreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSDML file encoders with ProfiNet-IO / GSDML-Datei Drehgeber mit ProfiNet-IO11/2016ZIP10 KB

Zugehörige Produkte: ENA58IL-R***-ProfiNET

Zubehör
Buskabel Ethernet, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa
Buskabel Ethernet, M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa
Buskabel Ethernet, M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa
Zubehörset für ∅58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 15 mmfa
Zubehörset für ∅58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 14 mmfa
Zubehörset für ∅58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 12 mmfa
Zubehörset für ∅58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 10 mmfa

Funktion: ENA58IL-R***-ProfiNET

Drehgeber der Baureihe ENA58IL sind hoch präzise Drehgeber mit magnetischer Abtastung.