Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OBT60-R102-2P1-IO
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster HGA ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115

ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115
  • Präzise Hintergrundausblendung
  • Sehr kleine Schwarz-Weiß-Differenz
  • Kleiner, scharfer Lichtfleck
  • Weit sichtbare Anzeige-LEDs für Power-On, Schaltzustand, Kurzschluss und Unterspannung
  • Metallverstärkte Befestigungslöcher
  • Manipulationssichere Version da keine Einstellmöglichkeiten
  • Gegentaktausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung für anspruchsvolle Anwendungen, Miniaturbauform, Tastweite 60 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Festkabel
Allgemeine Daten
Tastbereich10 ... 60 mm
Tastbereich max.10 ... 80 mm
Hintergrundausblendungab 80 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)ca. 10 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 4 mm bei 60 mm
Öffnungswinkelca. 5 °
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht40000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1940 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom< 25 mA
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
SignalausgangGegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
Zulassungen und Zertifikate
CE-Konformitätja
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 / IP69K
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäuseABS
LichtaustrittGlasscheibe
KabelPUR
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe31,4 mm
Breite13,9 mm
Tiefe18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115

Funktion

Die Serie ML100 ist durch ihr Miniaturgehäuse mit integrierten Vollmetall-Gewindebuchsen gekennzeichnet. Alle optischen Varianten sind mit einer roten Sender LED ausgestattet. Dadurch werden Montage und Inbetriebnahme optimal vereinfacht. Die Schaltzustände sind durch die hervorgehobenen LEDs aus allen Richtungen sehr gut sichtbar.

Produktdokumentation: ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF358 KB

Konstruktion / Simulation: ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP236 KB

Zulassungen: ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2149AALLPDF186 KB

Zugehörige Produkte: ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115

Zubehör
Klemmkörperfa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …

Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...