Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
DataMatrix-Codeband |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Startposition | 0 m | |
Länge | 140 m | |
Breite | 25 mm (2-reihige Ausführung) | |
Außendurchmesser | max. 180 mm (bei max. Codebandlänge von 100 m) |
|
Innendurchmesser | 76 mm ( Rollenkern ) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Montagetemperatur | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Witterungsbeständigkeit | UV-Strahlung Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h / 5%) |
|
Chemische Beständigkeit | Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren |
|
Mechanische Daten | ||
Materialstärke | 150 µm | |
Material | Polyester-Laminat | |
Oberfläche | Polyester , matt | |
Masse | 6,3 g / m | |
Reißfestigkeit | ≥ 150 N | |
Fertigungstoleranz | ± 1 mm/m | |
Kleber | Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h | |
Klebkraft | Durchschnittswerte (FTM2) Aluminium : 24 N / 25 mm Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm |
|
Hinweis | Max. Codebandlänge 100 m pro Rolle |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310291 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation - Data Matrix Positioniersystem PCV - Zuverlässige Positionserfassung Durch 2-D-Codeband und moderne Kamera-Technologie | GER | 346 KB |