Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Das duale Kamerasystem CUBE 800 mit HD-Optik und integrierter Wärmebildkamera ermöglicht es Anwendern, zwischen einem optischen und einem thermischen Kameramodus zu wählen oder beide Modi miteinander zu kombinieren. Diese liefern neben HD-Videos und -Bildern auch Zustandsanalysen von Infrastrukturen, welche sich auf Mobilgeräten anzeigen, speichern und über die Plattform Onsight Connect teilen lassen. Mithilfe der Körperscan-Funktion sind zudem berührungslose Temperaturmessungen von Gruppen oder Einzelpersonen möglich. Damit lassen sich nun nicht nur Anlagen, Fertigungsstraßen und kritische Infrastrukturen auf Wärmequellen überwachen, sondern auch Personen auf eine erhöhte Körpertemperatur überprüfen.

Ein integrierter Lichtring und der eingebaute Laserpointer ermöglichen es, die Kamera selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen genau ausrichten und gute Aufnahmen zu erzielen. Befestigt an Schutzhelmen oder Stirnbändern ermöglicht das Kamerasystem ein freihändiges Arbeiten im Feld. Selbst Aufnahmen in schwer zugänglichen (Gefahren-) Bereichen sind in Verbindung mit einem Einbeinstativ bzw. einem Verlängerungsstab möglich.

Zugelassen für: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zone 1/21, Div. 1