Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | nicht eigensicherer Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | 5 V DC | |
Interner Bus | ||
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Explosionsschutz | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-15:2005 | |
Normenkonformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Klimatische Bedingungen | DIN IEC 721 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Klassifizierung | 3K3 | |
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 30 g Spitze, 11 ms Dauer | |
Schwingungsfestigkeit | 5 g , 10 ... 500 Hz gemäß IEC 60068-2-6 | |
Schadgas | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20, für Vor-Ort-Installation ist ein separates Gehäuse mit mind. IP54 erforderlich | |
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 92 mm | |
Breite | 149 mm | |
Tiefe | 87 mm | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Eingang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC | |
Interner Bus | herstellerspezifisch | |
Zertifikat | ||
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Versorgung | keine galvanische Trennung | |
Eingang/Interner Bus | keine galvanische Trennung | |
Interner Bus/Versorgung | keine galvanische Trennung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet RSD2-ISO-Ex | 40 KB | |
Datenblatt RSD2-ISO-Ex | 41 KB |