Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Backplane-Bus-Isolator RSD2-ISO-Ex.Slave

RSD2-ISO-Ex.Slave
  • Zum gleichzeitigen Anschluss von Nicht-Ex- und Ex-Feldsignalen an ein IS-RPI-System
  • Nicht-Ex-/Ex-Isolation des internen Backplane-Busses
  • Erfüllt europäische Norm 94/9 EG
  • Erfüllt US-Norm NEC 500

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  RSD2-ISO-Ex.Slave

Versorgung
AnschlussKlemmen V+, V-
Bemessungsspannung18 ... 32 V DC
Welligkeitmax. 10 %
Bemessungsstrom150 mA
Verlustleistung2,2 W
Interner Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus
Ausgang
Anschlusseigensicherer Backplane-Bus
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Explosionsschutz
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0: 2006, EN 60079-11: 2007 , EN 61241-0: 2006, EN 61241-11: 2006
Normenkonformität
IsolationskoordinationEN 50178
Galvanische TrennungEN 60079-11:2007
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
Umgebungsbedingungen
Klassifizierung3K3
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit30 g Spitze, 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit5 g , 10 ... 500 Hz gemäß IEC 60068-2-6
Schadgasnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
AnschlussartKlemmen
SchutzartIP20, für Vor-Ort-Installation ist ein separates Gehäuse mit mind. IP54 erforderlich
Masseca. 265 g
BefestigungHutschienenmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungDMT 00 ATEX E 055 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (2)G [Ex ib] IIC
Ex-Hexagon II (2)D [Ex ibD]
Versorgung18 ... 32 V DC
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC
Ausgang
Äußere Kapazität39 µF
Äußere Induktivität100 µH
Spannung5,75 V
Strom400 mA
Leistung2,05 W
Interner Busherstellerspezifisch
Zertifikat
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4
Galvanische Trennung
Interner Bus/Versorgungsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V
Ausgang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V
Ausgang/Interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001598
ETIM 8.0EC001598
ETIM 7.0EC001598
ETIM 6.0EC001598
ETIM 5.0EC001598
UNSPSC 12.139121008

Details: RSD2-ISO-Ex.Slave

Der Busisolator ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von Nicht-Ex- und Ex-Feldsignalen an einem IS-RPI-System. Er übernimmt zum einen die Funktion, aus einer Nicht-Ex-Versorgungsspannung die eigensichere Spannung zum Betrieb des eigensicheren Backplane-Bus-Segments zu erzeugen. Zum anderen wandelt er die Nicht-Ex-Backplane-Bus-Signale zuverlässig in eigensichere Backplane-Bus-Signale und umgekehrt. Vorzugsweise erfolgt die Anordnung des IS-RPI-Systems beim Einsatz des Busisolators im sicheren Bereich.

Die oben beschriebene Isolation wird durch 2 Geräte realisiert: RS-ISO.Master und RSD2-ISO-Ex.Slave. Beide Geräte müssen in der Frontansicht gezeigten Weise montiert und verbunden werden.

RS-ISO.Master und RSD2-ISO-Ex.Slave bilden eine Einheit und können nur gemeinsam unter der Bestellbezeichnung RSD-ISO-Ex bestellt werden.

Datenblatt: RSD2-ISO-Ex.Slave

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet RSD2-ISO-Ex.SlavePDF176 KB
Datenblatt RSD2-ISO-Ex.SlavePDF178 KB

Dokumente: RSD2-ISO-Ex.Slave

HandbücherDateitypDateigröße
ManualPDF5993 KB
HandbuchPDF7009 KB

Zertifikate+Zulassungen: RSD2-ISO-Ex.Slave

ZertifikateDateitypDateigröße
Europe DMT ATEX Category (2) GPDF773 KB
USA ULLINK---
Control Drawings
Control drawing CSA / Control drawing CSAPDF191 KB
Control drawing CSA / Control drawing CSAPDF180 KB