Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Bullet-WirelessHART-Adapter WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1
  • Montage in Zone 1, 21
  • Montage in Class I, II, Division 1
  • Montage in Class III
  • Ex-d-Gehäuse für Ex-d-Feldgeräte
  • Gehäuse aus Aluminiumguss
  • Schleifengespeist
  • Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät
  • Gekapselte Antenne
  • Bis zu 8 Feldgeräte im Multidrop

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Versorgung
Bemessungsspannung7 ... 32 V DC
Bemessungsstrom< 1 mA , max. 25 mA
Elektrische Daten
Ausgangsstrom3,2 ... 25 mA
VersorgungSchleifenspeisung für Feldgeräte
Spannung: 1 ... 2,5 V DC, einstellbar in Schritten von 0,5 V
Eingang
Anschluss- 5 Drähte, 600 mm lang, Austritt aus männlichem Gewnide NPT1/2
- 1 externer Erdungspunkt
HART-Kommunikation
ProtokollHART 7.1, abwärtskompatibel
Anzahl der Gerätebis zu 8 HART-Feldgeräte (je nach Installation)
Ausgang
Schnittstelleinterne Antenne
KommunikationWirelessHART-Spezifikationen
- physikalische Ebene: IEEE 802.15.4.2006
- Frequenzbereich: 2,4 GHz (ISM-Band, lizenzfrei)
- maximale Sendeleistung: +10 dBm (EIRP)
- Reichweite im Freien 235 m
- Kommunikationsstandard: WirelessHART nach IEC 62591
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013+A11:2013
Funkanlagen und TelekommunikationsendeinrichtungenDie Verwendung von 2,4 GHz-Geräten ist an lokale Beschränkungen gebunden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Beschränkungen den Einsatz des Gerätes erlauben.
Richtlinie 2014/53/EUEN 300 328 V1.8.1:2012
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
FCC CFR47 Teil 15 B und CANSI C63.4-2003 , FCC-ID: X89-WA1101
Konformität
SchutzartIEC 60529:2013
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturTemperaturklasse T5: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperaturklasse T6: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 100 %
Mechanische Daten
SchutzartIP67
MaterialAluminiumlegierung mit Polyurethan-Lackfarbe beschichtet
Masse460 g
Abmessungen60,8 x 60,8 x 100 mm (L x B x H)
Höhe100 mm
Durchmesser60,8 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungFM 12 ATEX 0021 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb
Ex-Hexagon II 2 D Ex tb IIIC T95°C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
FM-ZulassungCoC 3041762(C)
Zugelassen fürClass I, Zone 1, (A)Ex db IIC T6/T5 Gb
Class I, Zone 21, (A)Ex tb IIIC T95°C Db
Class I, Division 1, Groups A - D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class III
IECEx-ZulassungIECEx FMG 12.0005X
Zugelassen fürEx db IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T95°C Db
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-1:2014 , IEC 60079-31:2013
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC001604
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Funktion

Das Gerät dient zur Nachrüstung einer WirelessHART-Schnittstelle für konventionelle HART- oder 4 ... 20-mA-Feldgeräte.

Die Versorgung wird über eine Schleifenspeisung sichergestellt. Der Ex-d- Adapter kann direkt an ein Ex-d-Feldgerät angeschlossen werden. Bis zu 8 HART-Feldgeräte lassen sich im Multidrop- Verfahren miteinander verbinden. Die gekapselte Antenne ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.

Das Gerät lässt sich einfach mit Konfigurationssoftware programmieren (DTM oder DD).

Informationsmaterial: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Outdoor-Überwachung von GasgrenzwertenGERPDF114 KB
Applikationsbericht - Tanklager kabellos vernetztGERPDF715 KB
Applikationsbericht - WirelessHART Adapter Bullet sorgt für Flexibilität von mobilen MischtanksGERPDF83 KB
Applikationsbericht - WirelessHART vernetzt mobile MessstationenGERPDF116 KB

Produktdokumentation: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Patent InformationENGPDF365 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF56 KB
Handbücher
ManualENGPDF2085 KB

Zulassungen: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada FM Certificate of ComplianceCoC 3041762CALLPDF40 KB
USA FM Certificate of ComplianceCoC 3041762ALLPDF40 KB

Software: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP16481 KB
FHX-File WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / FHX-Datei WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP1115 KB
DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP3513 KB

Zugehörige Produkte: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Zubehör
Geräte-DTMpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde metrisch, Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Versionen mit metrischem und NPT-Gewinde erhältlich, Messing, vernickelt oder Edelstahl, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22pa