Pepperl+Fuchs는 제어 캐비닛 뿐 아니라 현장 설치용 다양한
터미네이터와
서지 프로텍터를 공급합니다. 당사 액세서리는 FieldConnex®
PROFIBUS PA 전원공급장치와 분배 시스템 컴포넌트를 보완합니다. 필드버스 액세서리는 신뢰성 있고 보호 기능이 뛰어난 필드버스 인프라를 만드는데 일조합니다. 다음 용도의 하우징이 있습니다
- IP 20 보호 등급 수준에서 DIN 레일에 설치
- 튼튼한, 스크루-인 방식 디자인을 통해 IP 67 보호 등급 수준에서 현장 설치
FieldConnex® PROFIBUS PA 액세서리는 설치하기 쉬우며 튼튼한 디자인을 갖추고 있습니다. 현장 설치형 액세서리는 방폭 처리가 되어 있습니다.