Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de ajuste | 50 ... 150 mm | |
Objeto de referencia | blanco estándar 10 mm x 10 mm | |
Tipo de luz | Luz roja 670 nm Luz LÁSER pulsada (12 µs), capacidad máxima 2 mW, tipo de láser 2, con protección ocular |
|
Límite superior del rango de detección | 150 mm | |
Diámetro del haz de luz | 0,1 mm a una distancia de 60 mm ± 2 mm | |
Límite de luz extraña | ≤ 10000 Lux luz solar ≤ 7500 Lux luz halógena |
|
Elementos de indicación y manejo | ||
LED amarillo | Estado de conmutación | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS protegido contra sobretensión, contra la inversión de la polaridad |
|
Corriente en vacío | ≤ 25 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 50 ms (con activación estandarizada) | |
Salida | ||
Tipo de salida | 2 salidas de conmutación pnp, parametrizables como - N.A./N.C. (antivalentes) - N.A. y salida de aviso previo de avería - N.C. y salida de aviso previo de avería |
|
Medición de la corriente de trabajo | ≤ 200 mA por salida, a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
Retardo a la activación | ≤ 0,5 ms | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 1 kHz | |
Histéresis de distancia | Parametrizable con ULTRA 2001 | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP68 según EN 60529 | |
Conexión | conector del aparato V15 (M12 x 1), 5 polos, oscilable en 90° | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Salida de luz | vidrio de plástico contra rasguños | |
Masa | 60 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet OLT150-F22-A2-V15 | 108 KB | |
Fiche de données OLT150-F22-A2-V15 | 108 KB | |
Datenblatt OLT150-F22-A2-V15 | 110 KB | |
Hoja de datos OLT150-F22-A2-V15 | 111 KB |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…