Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 0 ... 150 mm | |
Rango de ajuste | 50 ... 150 mm | |
Objeto de referencia | blanco estándar 10 mm x 10 mm | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja tipo de láser 2, con protección ocular |
|
Clase de láser | 2 | |
Diámetro del haz de luz | 0,1 mm a una distancia de 60 mm ± 2 | |
Límite de luz extraña | 10000 Lux | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación de la función | TEACH-IN: LED verde parpadea Estado de conmutación: LED amarillo Indicación de preavería: LED rojo parpadea |
|
Elementos de mando | Teclado de membrana para el ajuste de la sensibilidad y TEACH-IN | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 50 ms | |
Entrada | ||
Entrada de Test | inactivo: ≤ 3 V o sin conmutar.; activo: ≥ 7 V | |
Salida | ||
Salida de alarma de estabilidad | PNP, dinámico/estático parametrizable | |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 2 salidas de conmutación pnp, parametrizables como - N.A./N.C. (antivalentes) - N.A. y salida de aviso previo de avería - N.C. y salida de aviso previo de avería |
|
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 1000 Hz | |
Tiempo de respuesta | ≤ 0,5 ms | |
Función del temporizador | parametrizable | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP68 | |
Conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos, orientable en 90° | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Salida de luz | vidrio de plástico contra rasguños | |
Conectores | AlSi | |
Masa | 60 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 50 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 45 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Introducción Serie MLV11 | SPA | 93 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 199 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…