Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 0 ... 400 mm | |
Rango de ajuste | 150 ... 400 mm | |
Objeto de referencia | blanco estándar 100 mm X 100 mm | |
Emisor de luz | LED, infrarrojo 950 nm | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Límite de luz extraña | ≤ 20000 Lux luz solar ≤ 5000 Lux luz halógena |
|
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo: estado de conmutación LED rojo: aviso de preavería |
|
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro, regulador de sensibilidad | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 30 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 500 Hz | |
Tiempo de respuesta | 1 ms | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Certificados | CE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 según EN 60529 | |
Conexión | cable 2 m, 3 x 0,14 mm2, PUR | |
Material | ||
Carcasa | Policarbonato | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 45 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 26,4 mm | |
Anchura | 12 mm | |
Profundidad | 24 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…