Neoception Asset Tracker
Smart onderhoud met cloudgestuurde RFID-oplossing
De Neoception Asset Tracker is een assetmanagementsysteem dat via de cloud wordt aangestuurd en dat de RFID-technologie van Pepperl+Fuchs combineert met een gateway en innovatieve softwarediensten van Neoception. Assets worden voorzien van RFID-tags zodat ze makkelijk op een bepaald punt in het proces kunnen worden gecontroleerd. Voor deze identificeringstaak zijn een variëteit aan RFID-lees-/schrijfkoppen beschikbaar om aan je individuele toepassingseisen te voldoen.
Een gateway stuurt de trackinginformatie naar de Neoception-cloud. De Neoception-software evalueert de data en geeft aan hoeveel keer het asset het proces heeft doorlopen. Je ontvangt specifieke waarschuwingen zodra de vooraf ingestelde grenswaarde wordt bereikt, zodat je inspecties en onderhoud tijdig kunt plannen.
Het voordeel voor jou: je kan Neoception-software als een service aankopen. Dit betekent dat je enkel betaalt voor de diensten die je gebruikt.
Onze experts kijken ernaar uit een RFID-oplossing voor je te ontwerpen die aan je specifieke eisen voldoet.
Neoception voorziet je van een IoT-gateway.
Verhoog de efficiëntie van je installatie dankzij de innovatieve Neoception-software, doelgerichte analyses en specifieke waarschuwingsboodschappen.
Neoception ontwikkelt innovatieve softwareoplossingen en industriële IIoT-diensten die zijn afgestemd op de individuele bedrijfsprocessen en -vereisten van klanten. Via deze diensten zorgt Neoception ervoor dat klanten zich op hun kernactiviteiten kunnen concentreren, terwijl op maat ontwikkelde analyses en softwareoplossingen efficiëntie helpen verhogen en bedrijfspotentieel helpen ontsluiten.
De Asset Tracker van Neoception is een eenvoudige en efficiënte oplossing om stilstand ten gevolge van ongepland onderhoud te minimaliseren. Een intuïtieve internettoegang maakt deel uit van het systeem. Gebruikers kunnen zich, bijvoorbeeld, toegang verschaffen tot een overzicht van assettoestanden en alarmconfiguraties.
Pepperl+Fuchs investeert al meer dan 25 jaar in het onderzoek en de ontwikkeling van RFID-technologie. Pepperl+Fuchs levert alles dat je nodig hebt—van de vereiste componenten, zoals scanners en tags, tot de standaard frequentiebereiken (LF, HF en UHF).
Pepperl+Fuchs’ RFID-systeem laat zich eenvoudig in de Neoception-service integreren, en helpt zo een door de cloud aangestuurd assetmanagementsysteem creëren dat je een onmiddellijk overzicht van de installatiebezetting en onderdelenslijtage biedt.