Gaining durability.
Profiting from experience.
WCS-positiecodeersysteem
Dankzij zijn modulair ontwerp kan het codeersysteem worden aangepast aan gelijk welke toepassing of gebruiksomgeving. Het systeem bestaat altijd uit een leeskop, een coderail en gepaste montagehulpmiddelen. De leeskop is beschikbaar met verschillende opties, zoals de WCS Outdoor-optie voor uitdagende outdoortoepassingen of de WCS Extended-optie voor toepassingen met zeer lange scanafstanden, die echter ook kunnen worden gecombineerd. Nadat leeskop en coderail zijn geselecteerd, beschikt de gebruiker over een keuze uit drie verschillende montagesystemen.
Gelamineerde coderails:
De gelamineerde coderails van Pepperl+Fuchs zijn vervaardigd uit een scheurbestendig polyesterlaminaat dat bestand is tegen oliën, vetten en oplosmiddelen. Dankzij hun uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën, zuren, alkaliën en agressieve gassen, kunnen de coderails ook worden gebruikt in galvanisatietoepassingen.
Roestvrijstalen coderails:
Roestvrijstalen coderails van Pepperl+Fuchs zijn corrosiebestendig en kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -40 °C tot 80 °C. Ze zijn bestand tegen vonken in laswerkplaatsen en vuile omgevingen. Gecombineerd met de WCS Outdoor-optie, kan zo steeds een betrouwbare positionering worden gegarandeerd.
Detectie met ID-pad:
Gemonteerd op bewegende voorwerpen, laat het ID-pad een leeskop toe een onderstel te identificeren terwijl het voorbij rijdt. Dit zorgt voor een nauwkeurige positionering en, bovendien, is de unit dankzij zijn robuustheid geschikt voor gebruik in uitdagende gebruiksomgevingen.
Een uiterst nauwkeurige positiedetectie die te allen tijde wordt gegarandeerd, zelfs bij schommelde temperaturen. Wanneer de Outdoor- en Extended-opties worden gecombineerd, vormen lange afstanden niet langer een probleem bij moderne havenverrichtingen. Zo kunnen containers met millimeterprecisie door containerkranen worden verplaatst van één locatie naar een andere, en dat over een afstand van 629 m. Zoals duidelijk te zien is op de afbeelding, kan met behulp van een WCS ook de positie van het onderstel bij het laden van containers met de nodige precisie worden bepaald. Beide zijn gebaseerd op een systeem van duurzame, roestvrijstalen coderails in combinatie met een WCS-leeskop.
De WCS Outdoor-optie met beschermende behuizing werd speciaal ontwikkeld voor extreme outdoortoepassingen—zout water, zilte lucht of gelijk welke andere soort van vochtige omgeving. Met een bescherming tegen stof en vocht tot IP69, biedt dit systeem maximale afscherming. Bovendien is de schokbestendige leeskop immuun voor hagel en biedt hij bescherming tegen mechanische invloeden.
Dankzij de beschermende behuizing van de leeskop is de outdoorversie van het WCS uitermate bestand tegen agressieve stoffen—dit is ook van toepassing op de bijbehorende plastic codestroken die voorzien zijn van een speciale coating. Zelfs ingewikkelde routes, bochten of op- en aflopende hellingen vormen geen probleem voor het WCS.
In galvanisatiefabrieken wordt vaak aan hoge temperaturen gewerkt, en is de lucht doordrongen van dampen afkomstig van de gebruikte oplossingen. In deze zware industriële omgeving worden werkstukken normaal aan een metalen frame bevestigd en automatisch naar de dompelbaden met zeer agressieve oplossingen overgebracht.