Saving costs.
Improving efficiency.
Remote I/O-gateway voor ethernet in procesautomatisering
Veldtoestellen in fabrieken verzamelen waardevolle, bijkomende informatie over hun eigen toestand en omgeving. Tot nu toe werd deze informatie zelden gebruikt wegens een gebrek aan ononderbroken communicatiekanalen tussen veldapparatuur en controlekamer.
Maar Industrie 4.0-oplossingen zoals conditiemonitoring en proactief onderhoud hebben deze informatie nodig. Daarom ontwikkelden wij producten zoals de nieuwe PROFINET-gateway, die op deze vereisten zijn afgestemd. Met zijn krachtige processor en grote geheugencapaciteit slaat hij een brug tussen veldapparatuur en op ethernet gebaseerde netwerkstructuren.
Naast geavanceerde productoplossingen werken we ook nauw samen met verschillende partners om gegevensbeschikbaarheid te optimaliseren—in de controlekamer zowel als in cloud-systemen of mobiele apparatuur. Voor ons is dit Ex 4.0.
De PROFINET-gateway ondersteunt HART/HART IP om procesvariabelen en bijkomende statusinformatie van veldapparatuur over te dragen. HART IP kan ook worden gebruikt om assets efficiënt te managen.
Bovendien is de nieuwe PROFINET-gateway met twee ethernetinterfaces en ingebouwd MRP (Media Redundancy Protocol) ideaal voor het opstellen van ringnetwerken met hoge beschikbaarheid. Zo nodig, gaat de redundantiemanager over tot een automatische netwerkherconfiguratie, zodat de gegevensoverdracht van segmenten die niet door het defect zijn aangetast, gegarandeerd blijft.
De PROFINET-gateway werd ontwikkeld in overeenstemming met state-of-the-art veiligheidsnormen. Veiligheidsfeatures omvatten een firewall en alleen-lezen bestandssysteem om malware-infecties te voorkomen.
De PROFINET-gateway beschikt over de grootste touch display voor dit soort apparaten op de markt. RGB-LED’s en weergavesymbolen voldoen aan de NAMUR 107-norm en geven de toestand van toestel en veldapparaat aan door diagnostische en statusinformatie op duidelijke en gestandaardiseerde wijze weer te geven.
Eventuele controles omvatten o.a. de status van de communicatie met het mastersysteem, de status van de interne bus, de herkenning van HART-apparatuur en identificatie van defecte modules. Dit beperkt stilstanden en kosten. Met behulp van de touch display kan de gateway snel en eenvoudig op de fabrieksvloer worden geconfigureerd.
De nieuwe Remote I/O PROFINET-gateway voor Zone 2, Class I/Div. 2van Pepperl+Fuchs zet de deur wijd open voor Industrie 4.0-toepassingen in procesindustrieën en stelt tegelijk nieuwe normen qua bediening, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.
De PROFINET-gateway ondersteunt HART/HART IP en maakt de overdracht van procesvariabelen en bijkomende statusinformatie van veldapparatuur aan hoge snelheid mogelijk.
Gemonteerd op een standaard DIN-rail is het LB-systeem een ware efficiëntiebooster. Het productassortiment omvat een variëteit aan modules met verschillende functies en kanaaldensiteit. Je kan de Remote I/O-oplossing op je toepassing afstemmen—en plaats besparen!
Naast Remote I/O-componenten kunnen we je ook oplossingen van één van onze Solution Engineering Centers (SEC’s) bieden. Neem contact op met je lokale Pepperl+Fuchs vertegenwoordiger, en onze gespecialiseerde ingenieurs zullen met je samenwerken om je vereisten te evalueren. Het eindresultaat is een volledig gecertificeerd, kant-en-klaar Remote I/O-veldstation.
Pepperl+Fuchs verricht al van bij aanvang pionierend werk in explosiebeveiliging. Wij kennen explosiebeveiligingsnormen van overal ter wereld en voor alle industrieën, en we richten al deze expertise op de ontwikkeling van smartoplossingen zoals het LB-systeem. Kies voor een vertrouwde partner en haal voordeel uit ervaring die voortvloeit uit decennia aan engineeringsknowhow.