UC18GS-serien
med ultralydgivere med IO-Link
Ultralydgivere i UC18GS-serien registrerer flasker i endeposisjonene på en pålitelig måte. I stedet for å foreta en punktvis måling treffer lydstrålen beholderens overflate over et bredt område. Dette sikrer registrering selv med varierende konturer og posisjonsavvik og gjør at fargen og teksturen på beholderoverflatene ikke spiller noen rolle. Utgangskonfigurasjonen og radiusen til lydstrålen kan stilles inn med trykknapper på enheten.
IO-Link-interfacet muliggjør omfattende parameterisering via kontrolleren uten fysisk tilgang til ultralydgiveren. Dette gir svært enkel idriftsetting, men det gjør det også mulig med raskt produktbytte uten tidkrevende ny parameterisering. Selv fullstendig persontilpasning av produkter – automatisert produksjon i batchstørrelse 1 – er mulig via IO-Link.
Ultralydgivere i UC18GS-serien registrerer fyllenivået til væsker og granuler på en pålitelig måte, uavhengig av farge og andre optiske egenskaper. En liten åpning i tanklokket er tilstrekkelig for installasjon. Diameteren på den kjegleformede lydstrålen kan justeres for målområdet. Den treffer overflatene til materialet over et bredt område. Hvis overflatene er ujevne eller i bevegelse, bestemmer ultralydgiveren en gjennomsnittsverdi og angir dermed det faktiske nivået i stedet for en punktverdi som kan gi et uriktig bilde.
Programvaren (PACTware) demper forstyrrelser fra eksempelvis støtter eller andre gjenstander som kommer inn i målefeltet. Nivået detekteres nøyaktig selv i det dempede området. Lydstråleradiusen kan enkelt justeres med trykknapper på selve instrumentet eller med programvare. Området påvirkes ikke av dette, og nivået detekteres alltid pålitelig i måleområdet.
IO-Link er et internasjonalt standardisert, leverandøruavhengig, åpent interface og en integrert del av Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0®-løsninger. Det er standardisert i henhold til IEC 61131-9 og kompatibelt med alle feltbusser på markedet.
IO-Link-ultralydgivere som UC18GS kan konfigureres via kontrollsystemet. Dette forenkler idriftsetting og gjør det mulig å endre instruksjoner raskt uten lang nedetid. Fullstendig tilpasning er til og med mulig, i form av batchstørrelse 1-produksjon. Strålebredden til en UC18GS-ultralydgiver kan for eksempel justeres for å passe til ulike beholderformer i en applikasjon for nivåmåling.
Ultralydgivere fra Pepperl+Fuchs bygges i vårt eget teknologisenter, der utvikling og produksjon av omformere finner sted. I mer enn 30 år har våre eksperter jobbet kontinuerlig for å fremme ultralydteknologi for morgendagens løsninger. Det betyr at våre kunder alltid får de beste produktene på markedet.
Denne tilnærmingen har gitt den bredeste porteføljen i bransjen, støttet av flere patenter og nyskapninger, for maksimal fleksibilitet i produktutvalg og optimale applikasjonsløsninger. I tillegg til vår standardportefølje har Pepperl+Fuchs kunnskapen og infrastrukturen for å svare på kundekrav på en rask og fleksibel måte.
I tillegg har vårt omfattende utvalg av tilbehør de riktige modulene for tilpasset integrering, enten det gjelder vanskelige installasjonsbetingelser eller spesialbruk, tilpasset programmering eller koordinert tilkoblingsteknologi. De gjør alle ultralydgiverapplikasjoner til fremtidssikre systemløsninger med høy ytelse.
Vi deler vår ekspertise med deg gjennom våre nedlastbare dokumenter – registrer deg nå for å få gratis digitale utgaver av våre teknologiveiledninger for ultralydgivere! De hjelper deg med å velge den ideelle ultralydgiveren for dine applikasjoner og få mest mulig ut av enheten.