System śledzenia zasobów Neoception Asset Tracker
Inteligentna konserwacja dzięki rozwiązaniu RFID opartemu na chmurze
Rozwiązanie do śledzenia zasobów Neoception to system zarządzania zasobami w chmurze, który stanowi połączenie technologii RFID Pepperl+Fuchs z bramą i innowacyjnymi usługami oprogramowania firmy Neoception. Zasoby instalacji są wyposażone w znaczniki RFID, dzięki czemu można je łatwo śledzić w określonym punkcie procesu. Do tego zadania w zakresie identyfikacji dostępnych jest wiele głowic odczytująco-zapisujących RFID, które spełniają indywidualne potrzeby użytkownika.
Brama przesyła śledzone informacje do chmury Neoception. Oprogramowanie Neoception analizuje dane i wskazuje liczbę cykli zasobu w procesie. Po osiągnięciu wstępnie skonfigurowanej wartości progowej otrzymasz dostosowane alerty, dzięki którym możesz zaplanować kontrolę i konserwację w odpowiednim czasie.
Korzyść: oprogramowanie Neoception można kupić jako usługę. Oznacza to, że płacisz tylko za aktualnie używane usługi.
Nasi eksperci z przyjemnością zaproponują rozwiązanie RFID dostosowane do konkretnych potrzeb.
Firma Neoception zapewnia dostęp do bramy IoT.
Skorzystaj z innowacyjnego oprogramowania Neoception, indywidualnych analiz i dostosowanych alertów.
Firma Neoception tworzy nowatorskie oprogramowanie i usługi przemysłowego IoT dostosowane do konkretnych procesów biznesowych i wymagań klientów. Dzięki tej usłudze firma Neoception umożliwia klientom skupie się na prowadzonej działalności, a dostosowane analizy i rozwiązania programowe pomagają zwiększyć wydajność i uwolnić potencjał.
Dzięki systemowi Asset Tracker firma Neoception zapewnia proste i wydajne rozwiązani pozwalające skrócić czas przestojów spowodowanych nieoczekiwaną konserwacją. Intuicyjny dostęp poprzez Internet jest częścią systemu. Użytkownicy mogą na przykład łatwo uzyskać dostęp w celu wyświetlania stanu zasobów i konfigurowania alarmów.
Już od ponad 25 lat firma Pepperl+Fuchs przeprowadza badania i rozwija swoje technologie RFID. Firma Pepperl+Fuchs oferuje wszystko, czego potrzebujesz — od wszystkich wymaganych elementów, takich jak czytniki i znaczniki, po wszystkie powszechnie używane zakresy częstotliwości (LF, HF, UHF).
System RFID firmy Pepperl+Fuchs płynnie integruje się z usługami Neoception, tworząc oparty na chmurze system zarządzania zasobami, który zapewnia przegląd wykorzystania instalacji i zużycia podzespołów.