Wyższy poziom Kanban
Cyfrowe zarządzanie Kanban
Oprogramowanie opracowane przez Neoception zapewnia centralną logikę odczytu i agregacji danych z czujników lokalnych. Wykorzystując inteligentne rozpoznawanie wzorców, oprogramowanie określa czy, kiedy i w jaki sposób nastąpił ruch pojemnika na różnych ścieżkach regału Kanban. Krótsze, niezamierzone aktywacje są starannie filtrowane i ignorowane. Nadrzędny system aplikacji przemysłowych Nexeed od firmy Bosch Connected Industry jest informowany tylko wtedy, gdy zostaną rozpoznane jednoznaczne zdarzenia. Usługa Kanban steruje głowicami odczytu RFID i diodami LED.
Oprócz funkcji operacyjnych usługa obejmuje interfejs online umożliwiający prostą konfigurację sprzętu, monitorowanie działania i usuwanie błędów. Aktualizacje są szybkie, bezpieczne i mogą być wprowadzane poprzez bezpośredni dostęp do głównego sterownika. Ciągła kontrola funkcjonalności wszystkich komponentów umożliwia kompleksowe monitorowanie stanu technicznego, którego wyniki są wizualizowane jako stany robocze za pomocą kolumny świetlnej.
Jeśli chodzi o dostarczanie szczegółowych informacji, cyfrowy system zarządzania Kanban znacznie przewyższa rozwiązania konwencjonalne: Każdy regał jest wyposażony w zestaw komponentów składający się z fotokomórki, dedykowanego sterownika regału oraz modułu LED do wizualizacji instrukcji kompletacji „put-to-light”.
Na specjalnie opracowanej listwie czujnika, która jest dostępna w różnych długościach, montowane są indywidualne wizualne eliminatory tła. Tłumiki tła wykrywają wzorce w oprogramowaniu niemal w czasie rzeczywistym. Dzięki tym wzorcom można wyciągnąć wnioski na temat ruchów w regałach. Na podstawie tych informacji moduł LED za pomocą kolorowych sygnałów wskazuje operatorowi, czy pojemnik został umieszczony na właściwej ścieżce czy też nie.
Dobrze znany płaski kabel AS-Interface z możliwością przybijania umożliwia operatorom szybkie i elastyczne podłączenie regałów.
Watch this video to learn more about the development of our digital Kanban management system and how you can benefit from this unique solution.
Czy chcesz otrzymać dodatkowe, szczegółowe informacje na temat digitalizacji systemów Kanban? Tobias Kehl, inżynier digitalizacji w Neoception, napisał na ten temat wyjątkowe opracowanie. W tym dokumencie PDF przedstawiono podstawowe przepływy pracy Kanban, podkreślono potencjał optymalizacji oraz omówiono zagadnienie integracji z chmurą i związane z nim kwestie bezpieczeństwa.
Przeglądy wizualne sekwencji procesów, podzespołów oraz architektury oprogramowania pozwalają szybko zrozumieć, co łączy wszystkie te elementy.
Pobierz bezpłatny dokument już teraz!