Der Einsatz normaler Lichtschranken bereitet häufig Probleme, wenn man Gegenstände erkennen will, deren Erscheinungsform sich hinsichtlich bestimmter Eigenschaften von Mal zu Mal unterscheidet. Insbesondere variierende Objektvorderkanten überfordern Geräte mit punktförmiger Erfassungscharakteristik regelmäßig. Abhilfe schaffen bisher oft aufwändige Ersatzkonstruktionen mit mehreren Lichtschranken oder teure Lichtgitter.
Einfacher, eleganter und kostengünstiger ist jedoch die neue Flächen-Lichtschranke RLG28 im Standard-Lichtschrankengehäuse mit einem 60 mm breiten Detektionsfeld, die sich
Einstrahl-Lichtschranke | Flächen-Lichtschranke | ||
---|---|---|---|
Der Einsatz normaler Lichtschranken bereitet häufig Probleme, wenn man Gegenstände erkennen will, deren Erscheinungsform sich von Mal zu Mal unterscheidet. Insbesondere variierende Objektvorderkanten überfordern Geräte mit punktförmiger Erfassungscharakteristik regelmäßig. | Der 100%-Probelmlöser mit einem 60 mm breiten Detektionsfeld für die sichere Erkennung von Objekten, deren Vorderkanten unterschiedlich ausfallen können, z.B. verschiedene Paletten, Säcke, verpackte Gegenstände oder andere Objekte ohne eindeutig definierte Form. |