Pepperl+Fuchs verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu .
Stressfrei bei der Montage
Garantiert stressfreier Austausch eines 1-strahligen Sensors durch die Flächen-Lichtschranke RLG28
Flächen-Lichtschranke im Standard-Lichtschranken-Gehäuse der Serie 28
Montage- und anschlusskompatibel zu marktüblichen einstrahligen Standardsensoren
Einfacher, schneller Austausch eines 1-strahligen Sensors durch einen 6-strahligen Sensor, ohne Änderung des Steuerungskonzeptes
Problemlose Nutzung der vorhandenen Verkabelung
Helle gut sichtbare Sendestrahlen, gewährleisten komfortable Ausrichtung
Einfaches Teach-In
Stressfreie Erfassung
Jetzt haben Sie ALLE !!! Objekte sicher im Blick
Einwandfreie Erfassung bis zu 4 m Reichweite
Bildet mit 6 Lichtstrahlen eine 60 mm breite Detektions-Fläche über die komplette Reichweite, ohne Blindbereich
Ortsunabhängige lückenlose Erfassung sämtlicher Objekte ab 12 mm
Schaltet bereits bei 10 % Kontrastunterschied
Stressfrei beim Betrieb
Flächen-Lichtschranke RLG28 garantiert stressfreien Betrieb
Keine Neuausrichtung bei Änderungen der Objektform oder Lage
Robust im Einsatz, Kompensation externer Einflüsse
Gewohnt gute Anzeige des Betriebs- und Schaltzustandes durch helle Anzeige-LED´s
Für Tiefkühlanwendungen bis -30 °C geeignet
Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
Spiegel- und Folienfest, Rüttel- und Vibrationsfest
Fremdlichtunempfindlich