選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

使用數位雙生入門套件進行人工智慧資產監控

手持式數位雙生入門套件

Bosch數位雙生工業與倍加福的強強聯手

效率和生產力是工廠運作中最重要的參數之一,尤其需要不惜一切代價避免計劃外停機。借助數位雙生,即工廠及其所有組件和系統的虛擬表示,可以顯著提高效率和生產力。透過對工廠進行持續監控、將實體資產與數位表示進行比較以及有針對性的數據分析,可以預測工廠的狀況。這反過來又可以用於提供預測性維護、確定剩餘使用壽命 (RUL),並得出維護要求或其他措施。數位雙生的優勢顯而易見。然而,對許多公司而言,實施數位雙生仍然是一個挑戰。尤其是在大型工廠中,例如製程控制、製藥或能源產業的工廠,操作員必須監控數量極其龐大的機器,這些機器對組織的流程和效益至關重要。因此,第一步往往是最艱難的。

Bosch 數位雙生工業公司和倍加福聯合推出「數位孿生入門套件」,幫助客戶更輕鬆地上手,並快速識別和解決潛在的維護問題。這為工廠操作員提供了一套完整的硬體和軟體解決方案,可立即投入實際使用——無論是在全新工廠還是已投產的工廠中。「入門套件的一大優勢不僅在於客戶可以獲得一個可立即使用的即插即用解決方案,」Pepperl+Fuchs 倍加福新業務開發技術經理 Hans-Günter Busch 解釋道。「該套件可以靈活擴展,並根據客戶的個人需求進行調整,因此易於擴展。這使得工廠操作員能夠最大限度地發揮其機器和生產單元的潛力。 」

數位雙生入門套件中包含的振動感測器特寫

預先配置和自動配置軟硬體的共生

數位雙生入門套件由多種組件組成。硬體包括強大的12 kHz 振動感測器、ICE2/3 IO-Link 主站以及倍加福的BTC22 嵌入式 PC。它們共同實現了從現場層直接與運行各種雲端應用程式(例如數位孿生、AI 和 ML 分析應用程式以及資料歷史記錄)的Bosch 雲實例進行通訊。除了目前作為標準配置用於檢測機器部件振動的振動感測器外,倍加福產品組合中的其他感測器也可根據需要使用,包括專為危險區域設計的型號。IO-Link 主站透過 IO-Link 從現場收集感測器數據,並初步傳輸到用作邊緣閘道的 BTC22 工業盒式瘦客戶端。BTC 功能強大,專為工業環境中全天候運作而設計。它預先安裝了Bosch的「Intelligence Core」軟體,能夠處理來自現場的感測器數據,並將其以匯總形式轉發到雲端。

實際的分析和測量結果的推導在Bosch 數位雙生平台上即時進行。該平台基於 AWS 或 Microsoft Azure 等成熟的雲端平台,並使用機器學習演算法和人工智慧模型評估傳輸的資料。「我們的演算法可以利用機器的數位孿生來預測異常和潛在故障,」Bosch數位雙生工業部門全球合作夥伴經理 Matthias Wieland 解釋。「我們可以在詳細的 3D 模型中預測和視覺化機械問題。這使我們的客戶能夠採取預防措施,確保其生產設施的平穩運作。 」這種預測性維護顯著降低了意外停機的可能性。同時,它還能實現高度透明,避免機器零件的過早更換,進而提高成本效益。

數位雙生入門套件中包含的工業盒式瘦客戶端

立竿見影的優勢

數位雙生入門套件的投入使用極為快速簡便。感測器和 IO-Link 主站安裝在待監控的系統元件上,BTC 連接到網路。啟動後,系統將自動啟動初始化過程,進行自我配置。接下來是一段短暫的學習階段。完成後,製程和設備數據將立即傳輸到Bosch平台。

系統啟動運作後,使用者可以在儀表板上即時查看系統的運作狀態、能耗和整體狀況-無論身在何處。由於Bosch平台位於雲端,因此無論您是在家中還是在辦公室工作,使用桌上型電腦還是智慧型手機,都可以隨時隨地查看資訊。此外,負責人可以透過電子郵件、簡訊或任何其他首選通訊管道接收緊急情況通知,以便他們直接介入或啟動必要措施。

顯示剩餘使用壽命 (RUL) 等多個值的儀錶板

儀表板提供所有資料的即時概覽。©Bosch Digital Twin Industries ©博世數位雙生工業

從感測器到雲端

參與的合作夥伴公司將各自在感測器技術、數據處理和人工智慧方面的專業知識融入數位孿生入門套件,為客戶提供完整的解決方案。「從採集必要的感測器數據,到數據傳輸和處理,再到基於人工智慧的分析以及由此產生的行動建議,我們在入門套件中考慮了每一個步驟。我們將Bosch 的人工智慧和軟體專業知識與倍加福的 IO-Link 通訊平台緊密整合。如有需要,我們的合作夥伴 Syntax 還可以將資料直接整合到客戶的 ERP 系統中,」全球工業物聯網解決方案總監 Brad Beale 總結道。“這使得運營商能夠專注於自身的核心業務,同時顯著提高工廠效率,輕鬆確保運營的正常運行時間和可用性。”

數位雙生入門套件的亮點

  • 高生產力和效率:即插即用的解決方案可實現人工智慧支援的即時分析
  • 準確的維護預測可確保顯著節省資源和成本
  • 透過廣泛的場景模擬和早期異常檢測(包括建議措施),實現最大透明度
  • 易於擴展:完整的解決方案可根據需要進行擴展和延伸
  • 可從任何地方存取:雲端平台允許從任何位置存取
  • 可選:透過 Syntax 整合到 ERP 系統