選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

超越極限:通過 Ethernet-APL 實現資產集成

Ethernet-APL 工業現場交換機

Ethernet-APL 爲現場通信開啓了新篇章:實現現場設備的全面資產集成—而不受設備類型、制造商和通信技術(無論是 Ethernet-APL還是 Profibus PA)的限制。這兩種通信技術可以在同一網絡架構上同時運行。此外, 現場設備集成技術FDI可確保現場設備在可視化呈現和操作方面的一致性。例如, PACTware就是一款用於設備管理的免費軟件。當前不同制造商將 FDI 技術整合在產品中,這爲操作人員的使用帶來極大便利。

Ethernet-APL 資產集成

適用於現場設備的全面資產集成

例如,在實際應用中,完整的診斷數據可用於預防性維護軟件,從而有效降低成本、減少運維投入並降低風險。資產管理可以備份儀表設備的完整配置數據,例如在儀表更換期間的文檔記錄和配置程序。

Ethernet-APL 關鍵視覺展示

Ethernet-APL 和 PROFIBUS PA 的通用基礎架構

FieldConnex 的 Ethernet-APL 現場交換機實現從控制層到現場設備連接的基礎架構。該交換機支持通過單一基礎架構實現 Ethernet-APL 和 PROFIBUS PA 的並行操作,甚至可以通過本質安全Ex ia IIC連接延伸到 Zone 0 危險區域。一旦相關標準出臺,分區認證隨即開始。諸如適用於 DIN 導軌安裝的浪湧保護模塊,或是安裝設備上 的、具有IP67 防護等級堅固外殼的浪湧保護器等配件,使整個產品系列更加完備。

用戶可以在滿足危險區應用的需求下,實現與現場之間的高速通信,充分體會數字化所帶來的優勢。

Ethernet-APL 資產集成的特點

  • 對不同設備類型、制造商和通信技術的現場設備實現全面資產集成
  • 在同一網絡基礎架構上同時操作
  • 通過 FDI 技術實現現場設備的統一可視化呈現和操作
  • 將來自不同制造商的 FDI 技術整合到設備中
  • 完整診斷數據用於預防性維護軟件—降低成本、工作量和風險
  • FieldConnex的Ethernet-APL工業現場交換機輕松實現現場應用。