選擇您所在的國家/地區
2026/6/22你能解出來嗎?這道謎題出自 2026 年 6 月第 3 期電子報

一名牛仔、四匹馬、一個目標:盡快抵達酒館。你能算出需要騎幾趟馬——以及騎乘的順序嗎?
「牛仔問題」
一名牛仔準備結束一天的工作,前往酒館——但在此之前,他必須獨自將四匹馬趕回牧場。聽起來似乎很簡單,但有個小小的後勤難題:他一次只能騎一匹馬,最多只能再牽一匹馬走在他身旁。一次最多只能處理兩匹馬,不能再多了。
更糟的是,這四隻動物的速度差異極大:
· 馬 A:完成該路線需時 30 分鐘
· 馬 B:40 分鐘
· 馬 C:80 分鐘
· 馬 D:100 分鐘
每當他騎兩匹馬時,速度較慢的那匹便決定行進速度——因此,無論如何,與 B 和 C 一起旅行都需要 80 分鐘。
問題是:牛仔該如何規劃騎行路線,才能盡早抵達酒館?
解決方案
訣竅在於讓兩匹最慢的馬一起出發——這樣一來,牠們合起來的遲緩只會讓你損失一次。最快的馬則總是負責往返馬廄的接駁任務。
騎行路線時間
1 A + B → 牧場 40 分鐘。
2 A ← 返回維修區 30 分鐘。
3 C + D → 牧場 100 分鐘
4 B ← 返回維修區 40 分鐘。
5 A + B → 牧場 40 分鐘。
總計250 分鐘。
人們常犯的一個直覺性錯誤,就是總是讓跑得最快的馬陪跑——這意味著在每次與 C 和 D 一起慢跑時,都得拖著 A 或 B 一起跑。與其如此,不如讓 C 和 D 一起跑,這樣你只需承擔一次 100 分鐘的懲罰。
親愛的訪客,本頁面已通過人工智慧技術進行翻譯,以儘快為您提供翻譯內容。您覺得翻譯效果如何?我們非常重視您的回饋!