2025/8/5適用於危險區域的綜合面板解決方案,提供最大靈活性

將易產火花與非易產火花元件整合至單一危險區域解決方案中,往往是一項艱鉅的挑戰:雖然具備 Ex d 防護等級的外殼能為接觸器、斷路器或繼電器等易產火花元件提供可靠的封裝保護,但在現場開啟或關閉外殼時,必須採取極為謹慎的措施,甚至可能需要重新認證。 另一方面,Ex e 外殼雖非常適合進行簡易接線與維護,但僅能容納非火花元件。作為擁有數十年經驗的電氣防爆專家,倍加福提供結合 Ex d 外殼的解決方案,真正彌合了這項差距。

新型法蘭提升相容性
全新的鋁製法蘭是倍加福目前用於打造這些 Ex de 解決方案的關鍵組件之一。此法蘭專為實現倍加福所有主要機箱系列之間的互連而量身打造,對於維持可靠的防爆至關重要——它透過安裝在法蘭兩側的密封件,確保防塵防水性能。 在法蘭區域內,電纜可透過線路接線套管從一個機箱路由至另一個機箱。除了提供受保護的過渡路徑外,這些法蘭還強化了整體解決方案組裝的結構完整性,使其能夠牢固地安裝在支撐桿上。此外,法蘭透過連接第二個或多個機箱,實現模組化擴展,使解決方案能夠擴展為更大、更統一的系統。

Ex d 解決方案:結合 Ex d 與 Ex e
四款堅固耐用的機箱系列,在材質選擇與尺寸規格方面提供極大的靈活性,構成了此類客製化防爆外殼解決方案的基礎:
- GR(Ex e,玻璃纖維強化聚酯)
- SR(防爆型,不鏽鋼)
- EJB/EJBX(Ex d IIB+H2 型,鋁製或不鏽鋼製)
- GUB/GUBX(防爆型 IIC,鋁製或不鏽鋼製)
透過使用經認證的線路套管,可安全地管理 Ex d 與 Ex e 外殼之間的轉換,確保在跨越外殼邊界時仍能維持防爆保護。 倍加福自家產品系列中經濟實惠的 Ex e 電纜密封套可應用於這些結合 Ex d 的解決方案中,進一步優化整體成本與安裝工作量。此類組合使 Ex e 外殼內的控制元件得以輕鬆擴充與修改,同時工業控制元件仍能在密封且通過認證的 Ex d 外殼中獲得最佳保護。

GR 與 SR 的組合:空間優化
此外,新款法蘭還支援將所有深度與寬度相同的 GR 或 SR 系列機櫃無縫組合。這種最大化空間利用的可能性,顯著簡化了電氣工程設計。同時,在複雜的應用中,亦可藉此在不同的電氣區域之間建立隔離。透過這種組合方式,可非常輕鬆地設計出符合 Ex e 或 Ex nR 防護等級的控制面板、複雜控制站、無線接入点 (Ex nR) 以及許多其他系統解決方案。
綜合面板解決方案的亮點
- 適用於 1/21 區及 2/22 區危險區域內電氣設備安全運行的綜合控制櫃解決方案
- 基於法蘭的系統具備模組化特性,可實現高度的客製化
- 簡單的系統,實現複雜的面板解決方案
- 提供多種耐用的機箱材質:玻璃纖維強化塑料(GRP)、不鏽鋼、鋁合金
- 來自單一供應商的一站式全面認證解決方案
親愛的訪客,本頁面已通過人工智慧技術進行翻譯,以儘快為您提供翻譯內容。您覺得翻譯效果如何?我們非常重視您的回饋!