選擇您所在的國家/地區
2024/10/21RFID 認證、防爆保護和衛生保障:全方位 HMI 解決方案
只需將卡片或芯片靠近設備,即可完成識別:這就是被授權員工使用 RFID 技術實現身份驗證的快捷方式。同時,可以詳細記錄對關鍵流程的訪問,確保系統的安全性和可追溯性,且操作簡便。HMI VisuNet FLX 系列可以集成 RFID 讀卡器,輕松實現用戶身份驗證,並適用於在Zone 2/22, Div.2危險區。
快速、個性化且非接觸式
RFID 讀卡器通過非接觸方式來獲取標籤上的信息:只需將芯片或卡片形式的小型數據存儲器短暫放在讀卡器的讀取範圍內即可。這種用戶身份驗證方式可以防止未授權人員訪問過程控制系統,且無需輸入密碼和登錄信息,同時還能實現全自動文檔記錄。可以爲每位員工定制訪問權限。例如,後端系統可以區分不同的授權級別,並授予員工對特定工藝步驟或工作流程的訪問權限。
適用於 Zone 2/22, Div.2 危險區域
RFID20-* 系列設備已獲準可用於Zone 2/22危險區域 (Div.2危險區域的相關審批即將完成),可作爲獨立的嵌入式設備通過 USB 端口連接到 PC機,便於集成在已有的機箱或機櫃中。然而,首選的安裝方式是將讀取卡集成到 VisuNet FLX 工業監視器上。這爲您提供了一種即插即用解決方案,允許室內和室外安裝。
VisuNet RM Shell 確保安全集成
VisuNet RM Shell 6 瘦客戶端軟件提供
- 具備最新的 Windows系統安全性特性,
- 嚴格控制訪問權限,
- 配置RFID 讀卡器,以及
- 識別現有標籤類型的跟蹤模式。
可以根據您的需求實現讀卡器的優化配置,並與數據庫進行後端身份驗證。
VisuNet 控制中心管理軟件可幫助您
- 全面管理所有 RM Shell 瘦客戶端,並可
- 遠程配置 RFID 讀卡器,包括重新配置和復制現有配置,以便更換或添加新的瘦客戶端。
集成式 RFID 讀卡器爲操作人員提供了一站式解決方案,安全高效地完成用戶身份驗證。