選擇您所在的國家/地區
2021/2/9標準化遠程I/O現場單元適用於Zone 1/21危險區應用

倍加福現推出經市場驗證的FB遠程I/O系統與採用玻璃纖維增強聚酯(GRP)材質的創新型GR系列機箱相融合的解決方案。由此推出四款标准化远程I/O现场单元,不仅具备极高的系统灵活性,也获得了Zone 1/21危险区防爆认证。新型現場單元採用模塊化設計,配備可擴展插件式插槽系統,支持10或12個雙寬度I/O模塊,或支持20或24個單寬度I/O模塊。所有I/O模塊均可自由插入任意槽位,從而實現一套遠程I/O現場單元內不同類型I/O模塊的靈活混裝。根據不同現場單元配置要求,其現場總線與供電系統均可採用冗餘配置。

FB遠程I/O 系統—由防爆專家打造的可靠技術解決方案
倍加福FB遠程I/O系統提供全系列輸入輸出模塊,滿足在危險區域應用的包括流量變送器、閥門定位器、壓力傳感器及溫度變送器等在內的各種工業現場應用需求。FB遠程I/O系統全面兼容各類工業傳感裝置,包括熱電偶、電阻式溫度檢測器(RTD)、機械觸點及聲光報警裝置等信號類型。

GR 系列機箱— 一種機箱,滿足各種應用
GR系列機箱採用玻璃纖維增強聚酯(GRP)材質,滿足IP66防護等級。該系列機箱採用獨創性結構設計,安裝簡便,即便大型機箱亦可實現單人安裝操作。玻璃纖維增強聚酯(GRP)材質具有防靜電性與抗衝擊性,滿足嚴苛工業應用需求。此外,機箱經過抗紫外線處理,具備長效抗老化特性以及良好的抗腐蝕性能。與倍加福自主品牌電纜格蘭配套使用,實現"一站式採購"。
打造您的個性化遠程I/O解決方案!
歡迎聯系倍加福全球解決方案工程中心(SEC)專家團隊,爲您提供由遠程I/O模塊與機箱組成的定制化系統解決方案。在工程實施階段提供全方位技術支持:包括從方案制定、初步方案論證,到完整系統的工程設計與實施,以及解決方案的整體防爆認證。我們始終與客戶密切配合。
遠程 I/O 現場工作站特點
- 四款標準化遠程I/O現場單元,滿足各種工業應用
- 具有危險區Zone 1/21防爆認證
- 在現場單元內各種I/O模塊的混裝
- 全系列輸入輸出模塊,支持各種工業信號類型
- 創新GR系列機箱採用GRP材質,性能卓越,易於安裝
- 倍加福解決方案工程中心(SEC)提供全球技術支持網絡與解決方案客制化服務