選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

停售

OFR-22800/100 roll 反光带

反光带卷 22.8 m x 100 mm

主要优势一览

  • 整卷反光带
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-22800/100 roll 技術數據

结构类型卷
光学元件微角锥棱镜
环境温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
材料F6000
尺寸22800 mm ( X ) x 100 mm ( Y )
高度22800 mm
宽度100 mm
安装自粘
存储在阴凉干燥处保存
包装数量1 x 整卷
补充信息安装和处理薄膜时,环境温度应不低于 18 °C。
產品目錄