選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

RL39-8-2000/32/40a/82a/116 漫反射型光电式传感器

主要优势一览

  • 红外光
  • 亮通/暗通,可切换
  • 防护等级 IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RL39-8-2000/32/40a/82a/116 技術數據

检测距离0 ... 2000 mm
调整范围200 ... 2000 mm
参考目标标准白 200 mm x 200 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
环境光限制IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯黄色 LED:开关状态
红色 LED:故障前指示
控制元件感应范围调节器,亮通/暗通切换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
故障前指示输出1 路 PNP,稳定性控制不足时亮起
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 3 V
开关频率f≤ 300 Hz
响应时间≤ 1,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
认证CE
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP54
连接端子盒 PG9 , ≤ 0,75 mm2
材料
外壳PBT
光学端面PMMA
质量大约 100 g
尺寸
高度64 mm
宽度25 mm
深度75 mm
供货范围辅助安装件
產品目錄