選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

ENA58IL-S***-IO-Link 绝对值旋转编码器

多圈绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 创新型 Performance Line 的绝对值旋转编码器
  • 实心轴
  • 位置和轴速
  • IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
  • 适用于状态监测
  • 测量范围、旋转方向和开关信号可编程
  • 无需磨损磁性抽样
  • 高分辨率和精度

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ENA58IL-S***-IO-Link 技術數據

检测类型磁性采样
设备类型绝对值旋转编码器,作为 Performance Line
测定变量位置
轴速
温度
线性度误差≤ ± 0,1 °
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
状态 LED绿色 LED
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
工作电压UB18 ... 30 V DC
空载电流I0最大 50 mA
功耗P0大约 1,5 W
可用前的时间延迟tv< 1 s
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
分辨率
单圈可达 16 Bit 可编程
多匝可达 15 Bit 可编程
总体解决方案可达 31 Bit 可编程
过程数据输入 12 Byte
- 测量值 4 Byte
- 分辨率 16 Bit
- 辅助测量值 4 Byte
- 开关信号 4 Bit
- 诊断信号 2 Bit
- 状态数据
输出 1 Byte
- 触发 1 Bit
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID5244419 (0x500603)、5244420 (0x500604)、5244423 (0x500607)、5244424 (0x500608)
传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间1,5 ms
SIO 模式支持无
兼容主端口类型A 类
B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线)
连接器M12 连接器,5 针 , A 码
防护等级DIN EN 60529,IP65、IP67
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
气候测试DIN EN 60068-2-78,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
材料
外壳镀锌钢,涂漆
法兰铝
轴不锈钢
质量大约 350 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩< 30 gcm2
起始扭矩< 3 Ncm
轴负载
轴向40 N
径向110 N
產品目錄