選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

REF-H160 反射板

反射板,矩形 60 mm x 18 mm,带安装孔

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H160 技術數據

结构类型矩形
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸
高度8,4 mm
宽度18 mm
长度60 mm
安装安装孔
產品目錄