選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

IC-KP-B6-SUBD RFID 控制器

IDENTControl 控制接口单元
带 PROFIBUS DP 接口

主要优势一览

  • 最多可连接 4 个读/写头
  • 或者可连接 2 个读/写头和 2 个触发器传感器
  • 带背景照明的 LC 显示屏
  • 通过 4 个键直接操作
  • 总线通信和读/写头的 LED 状态指示灯

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE

IC-KP-B6-SUBD 技術數據

读/写头的数量最大值 4
可选择 2 个读/写头和 2 个触发器传感器
UL 文件编号E87056
LED 1、2、3、4读/写头的状态指示器
绿色:读/写头命令激活
黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令
电源/错误 LED绿色:通电
红色:硬件故障
LED UL绿色:接口通电/正常
总线故障 LED红色:总线错误
数据交换 LED绿色:从属设备处于“数据交换”状态
LED DPV1黄色:未使用
LC 显示屏多功能两行显示屏,每行 12 个字符
配置控制接口和以附加图形符号的形式显示已连接的读/写头;可简单、直接地选择运行指令和编址
按钮4 个键:ESC、向上、向下和返回
额定工作电压Ue20 ... 30 V DC , PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 2 A 包含读/写头
功耗P03,5 W 不带读/写头
电流隔离基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff
物理 RS-485
协议PROFIBUS DP,符合 EN 50170 标准
传输速率9.6;19.2;93.75;187.5;500;1500 kBit/s
3;6;12 Mbit/s 自动同步
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61326-1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级IEC 60529
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
气候条件最大空气湿度 96 %
耐冲击和抗振振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准
防护等级IP40
连接读/写头:带屏蔽,4 针,M12 连接器
电源:M12 连接器
保护接地:M6 接地螺丝
PROFIBUS:9 针 Sub-D 连接器
材料
外壳铝粉末涂层
安装卡接在 35 mm 标准导轨上或用螺丝固定
质量大约 1000 g
尺寸
高度73 mm
宽度105 mm
长度148 mm
產品目錄